Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.
Notre gamme de verrous à mini poignée articulée est idéale pour les petites armoires et enceintes, car elle offre un seul point de verrouillage. Ils permettent de gagner de la place grâce à la taille réduite de leur poignée. Les poignées sont disponibles dans diverses finitions esthétiques et dans des formes ovales ou rectangulaires.
Un verrou à mini poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de la face | Poignée maximale | Cutout Dimensions | Couleur | Largeur de face | Matière du corps | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,473 - € 3,8468 | 17 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
|
Nylon
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
|||
| € 4,9544 - € 7,7069 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 4,9544 - € 7,7069 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 28,5085 - € 43,1955 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 7,519 - € 11,6962 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 11,2494 - € 19,9874 | 16 En stock |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 21,2662 - € 32,2453 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 18,432 - € 27,9452 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
| € 8,6914 - € 18,2519 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 8,6914 - € 18,2519 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 1,2975 - € 2,0184 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
|
Nylon
|
||
| € 2,4631 - € 3,4489 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
|
Nylon
|
||
| € 18,432 - € 27,9452 | 268 En stock |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 2,495 - € 3,4931 | 4 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
|
Nylon
|
||
| € 2,4137 - € 3,379 | 14 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
|
Nylon
|
||
| € 2,1968 - € 3,0747 | 18 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
|
Nylon
|
||
| € 2,3449 - € 3,2824 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
|
Nylon
|
||
| € 1,674 - € 2,604 | 230 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Noir
|
|
Nylon