Menu Rechercher

Tube de masquage droit

En stock

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Matière d WT Ajouter au panier
€ 6,5002 - € 6,5002 50 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
9.5 mm
1.6 mm
€ 2,2409 - € 2,2409 103 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.0 mm
1.6 mm
€ 7,4055 - € 7,4055 112 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
11.1 mm
1.6 mm
€ 13,728 - € 28,828 76 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
22.0 mm
1.6 mm
€ 17,972 - € 37,741 20 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
31.8 mm
1.6 mm
€ 1,6473 - € 1,6473 270 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
1.0 mm
1.6 mm
€ 1,9886 - € 1,9886 47 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
1.6 mm
1.6 mm
€ 2,879 - € 6,046 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
3.2 mm
1.6 mm
€ 3,784 - € 7,947 15 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
4.7 mm
1.6 mm
€ 4,69 - € 9,848 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
6.4 mm
1.6 mm
€ 35,8846 - € 35,8846 105 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
44.5 mm
1.6 mm
€ 2,656 - € 5,579 63 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.8 mm
1.6 mm
€ 3,577 - € 7,511 104 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
4.4 mm
1.6 mm
€ 19,664 - € 41,294 53 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
34.9 mm
1.6 mm
€ 14,648 - € 30,76 63 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
23.8 mm
1.6 mm
€ 6,871 - € 17,484 83 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
12.7 mm
1.6 mm
€ 4,007 - € 8,415 1250 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
5.2 mm
1.6 mm
€ 24,413 - € 51,267 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
38.1 mm
1.6 mm
€ 4,244 - € 10,783 751 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
7.1 mm
1.6 mm
€ 32,174 - € 67,566 75 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
50.8 mm
1.6 mm
  • sur 3
Tube de masquage droit 9.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248591

Gamme de prix
€ 6,5002 - € 6,5002

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248454

Gamme de prix
€ 2,2409 - € 2,2409

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 11.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248614

Gamme de prix
€ 7,4055 - € 7,4055

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 22.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248652

Gamme de prix
€ 28,828 - € 13,728

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 31.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248690

Gamme de prix
€ 37,741 - € 17,972

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 1.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248430

Gamme de prix
€ 1,6473 - € 1,6473

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 1.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248447

Gamme de prix
€ 1,9886 - € 1,9886

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 3.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248485

Gamme de prix
€ 6,046 - € 2,879

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248522

Gamme de prix
€ 7,947 - € 3,784

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 6.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248553

Gamme de prix
€ 9,848 - € 4,69

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 44.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10377413

Gamme de prix
€ 35,8846 - € 35,8846

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248478

Gamme de prix
€ 5,579 - € 2,656

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248515

Gamme de prix
€ 7,511 - € 3,577

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 34.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248706

Gamme de prix
€ 41,294 - € 19,664

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 23.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248669

Gamme de prix
€ 30,76 - € 14,648

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 12.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248621

Gamme de prix
€ 17,484 - € 6,871

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248539

Gamme de prix
€ 8,415 - € 4,007

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 38.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248713

Gamme de prix
€ 51,267 - € 24,413

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 7.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248560

Gamme de prix
€ 10,783 - € 4,244

Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 50.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248744

Gamme de prix
€ 67,566 - € 32,174

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel