Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries: SR5495
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre total | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,814 - € 3,814 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
||
| € 3,814 - € 3,814 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
||
| € 3,6507 - € 3,7398 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| € 3,9921 - € 3,9921 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
||
| € 1,7215 - € 2,5525 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| € 3,4281 - € 3,4281 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| € 1,8699 - € 2,6267 | 7656 En stock |
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
||
| € 4,5412 - € 4,5412 | 26 En stock |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| € 7,91 - € 7,91 | 1640 En stock |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| € 4,358 - € 4,358 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
||
| € 5,9218 - € 5,9218 | 94 En stock |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,3455 - € 5,3455 | 48 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 10,2876 - € 10,2876 | 724 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 10,9215 - € 12,0598 | 6 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| € 3,4003 - € 3,7894 | 198 En stock |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 3,7894 - € 5,9218 | 279 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 5,1149 - € 5,1149 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 12,5064 - € 13,7456 | 43 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 41,2224 - € 45,0838 | 13 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 10,1723 - € 10,1723 | 20 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer