Menu Rechercher

Supports pour fibres

En stock

Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Nombre d'encoches Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
€ 1,766 - € 1,766 70 En stock
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
€ 2,3151 - € 2,701 Demander le délai de livraison ici
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
€ 0,3813 - € 0,3813 Demander le délai de livraison ici
4
23.9 mm
€ 3,4727 - € 3,4727 99 En stock
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
€ 2,5229 - € 2,9236 Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
€ 3,3688 - € 3,3688 Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
€ 2,7158 - € 3,0868 Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
€ 3,2204 - € 3,9921 13950 En stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
€ 0,2715 - € 0,3294 2062 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
€ 0,2701 - € 0,3309 63 En stock
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
€ 0,1587 - € 0,1929 464 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
€ 0,2686 - € 0,3294 3637 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
€ 3,443 - € 3,443 2692 En stock
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
€ 1,0937 - € 1,0937 148 En stock
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
€ 6,1885 - € 6,1885 1616 En stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
€ 2,4635 - € 2,8345 280 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
€ 0,3309 - € 0,4037 1340 En stock
€ 0,8459 - € 0,8459 16479 En stock
2
12.7 mm
€ 0,4942 - € 0,4942 1019 En stock
20.6 mm
3
€ 3,3539 - € 3,3539 Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
  • sur 2
Support pour fibres 26.5 mm (L) Noir

10312285

Gamme de prix
€ 1,766 - € 1,766

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser ; adhésif
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    14.75 mm
Support pour fibres 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Noir Nylon 6

10312858

Gamme de prix
€ 2,701 - € 2,3151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    21.4 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Naturel Nylon 6/6

10315897

Gamme de prix
€ 0,3813 - € 0,3813

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur totale
    23.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Quantité du paquet
    1000
  • Nombre d'encoches
    4
Support pour fibres 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rouge Nylon 6

10312759

Gamme de prix
€ 3,4727 - € 3,4727

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Jaune Nylon 6

10312797

Gamme de prix
€ 2,9236 - € 2,5229

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Hauteur totale
    7.33 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rouge Nylon 6

10312742

Gamme de prix
€ 3,3688 - € 3,3688

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Jaune Nylon 6

10312780

Gamme de prix
€ 3,0868 - € 2,7158

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Hauteur totale
    7.33 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 32.0 mm (L) 12, 4 Naturel

10412473

Gamme de prix
€ 3,9921 - € 3,2204

Niveaux de stock
13950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser ; Adhésif
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
Support pour fibres 37.0 mm (L) 6 Noir

10111802

Gamme de prix
€ 0,3294 - € 0,2715

Niveaux de stock
2062 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur totale
    6.2 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
Support pour fibres 35.63 mm 5.8 mm 12 Noir Nylon 6/6

10111796

Gamme de prix
€ 0,3309 - € 0,2701

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Longueur totale
    35.63 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support pour fibres 37.0 mm 6.0 mm 6 Noir Nylon 6/6

10111819

Gamme de prix
€ 0,1929 - € 0,1587

Niveaux de stock
464 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support pour fibres 37.0 mm 6.0 mm 6 Noir Nylon 6/6

10111826

Gamme de prix
€ 0,3294 - € 0,2686

Niveaux de stock
3637 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support pour fibres 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Bleu Nylon 6

10312339

Gamme de prix
€ 3,443 - € 3,443

Niveaux de stock
2692 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Longueur totale
    72.66 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 73.0 mm (L) 24 Noir

10111840

Gamme de prix
€ 1,0937 - € 1,0937

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    73.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
Support pour fibres 32.0 mm (L) 12, 4 Naturel

10316092

Gamme de prix
€ 6,1885 - € 6,1885

Niveaux de stock
1616 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser ; Adhésif
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
Support pour fibres 35.4 mm (L) 6 Naturel

10316122

Gamme de prix
€ 2,8345 - € 2,4635

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    35.4 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Support pour fibres Naturel PP ; TPE

10111833

Gamme de prix
€ 0,4037 - € 0,3309

Niveaux de stock
1340 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Quantité du paquet
    10
  • Code produit
    3926909790
Support pour fibres 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturel Nylon 6/6

10315989

Gamme de prix
€ 0,8459 - € 0,8459

Niveaux de stock
16479 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Non monté
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Quantité du paquet
    1000
Support pour fibres 20.6 mm (L) Naturel

10315972

Gamme de prix
€ 0,4942 - € 0,4942

Niveaux de stock
1019 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Non monté
  • Longueur totale
    20.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Quantité du paquet
    1000
Support pour fibres 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Vert Nylon 6

10312766

Gamme de prix
€ 3,3539 - € 3,3539

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Hauteur totale
    7.33 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6