Menu Rechercher

Serre-câbles - Clips gaines SHR

En stock

Cette gamme de clips pour gaine annelée est conçue pour maintenir les gaines SHR 20 et 25 Essentra. Elle existe en quatre types d'assemblage différents : à clipser dans un trou carré (pour empêcher la rotation) ou rond, montage à l'aide de vis et à embase adhésive. Lamelle interne qui saisit le filet faisceau. Loquet détachable à des fins de maintenance.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,2664 - € 0,452 20179 En stock
2
30.0 mm
32.5 mm
€ 0,1935 - € 0,3301 23674 En stock
1
29.0 mm
42.5 mm
€ 0,1935 - € 0,3301 378 En stock
3
30.0 mm
40.5 mm
€ 0,5276 - € 0,7291 23 En stock
2
30.0 mm
32.5 mm
Clip gaine SHR-20/25 2 Vis 25.0 mm Nylon 6/6 Noir

10025697

Gamme de prix
€ 0,452 - € 0,2664

Niveaux de stock
20179 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    22.0 mm
Clip gaine SHR-20/25 1 À enfoncer 25.0 mm Nylon 6/6 Noir

10025680

Gamme de prix
€ 0,3301 - € 0,1935

Niveaux de stock
23674 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 25.0 mm
Clip gaine SHR-20/25 3 À enfoncer 25.0 mm Nylon 6/6 Noir

10025710

Gamme de prix
€ 0,3301 - € 0,1935

Niveaux de stock
378 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 25.0 mm
Clip gaine SHR-20/25 2 25.0 mm Nylon 6/6 Noir

10025703

Gamme de prix
€ 0,7291 - € 0,5276

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Mode de montage
    Adhésif