Menu Rechercher

Rubans de masquage - Haute température

En stock

Nos rubans de masquage haute température sont fournis sous forme de rouleau continu. Ils supportent des températures comprises entre 80 C à 260 C. Faciles à retirer, ils ne laissent aucun résidu d'adhésif inesthétique. Ces rubans sont principalement destinés à un usage général et conviennent à la plupart des applications basse température, ainsi qu'à une variété d'applications haute température pour répondre aux exigences de votre projet.

La gamme comprend des rubans en polyester supportant une température maximale de 180 C. La version bleue, plus fine, présente une épaisseur de 25 microns et convient aux formes arrondies. La version verte, plus épaisse, présente une épaisseur de 38 microns et peut être utilisée pour la peinture poudre et l'anodisation.

Notre ruban en polyimide haute performance est idéal pour l'électrophorèse. Le ruban marron en rouleau supporte une température maximale de 260 C et offre une résistance chimique et à l'abrasion.

Notre gamme comprend un ruban Eze-wrap en caoutchouc silicone qui supporte une température maximale de 204 C. Thermodurcissable, auto-adhésif et compact, il offre d'excellentes propriétés d'étanchéité. Parfaitement adapté aux géométries difficiles.

Pourquoi ne pas essayer notre bande de tissu en fibre de verre qui peut supporter une température jusqu'à 250 C ? Ce ruban est résistant aux solvants et à l'abrasion et le tissu résistant ne se déchire pas facilement. Un choix idéal pour les applications à haute pression telles que le sablage.

Nous proposons également une gamme de rubans de masquage en papier pouvant supporter des températures allant de 80 C à 180C. Ils constituent un excellent choix pour les applications de peinture..

Séries: SR1059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Température maximale de fonctionnement Longueur totale Couleur Matière Largeur totale Ajouter au panier
€ 31,6264 - € 31,6264 Demander le délai de livraison ici
180 °C
66.0 m
Bleu
Polyester
12.0 mm
€ 34,6549 - € 41,3739 3 En stock
180 °C
66.0 m
Bleu
Polyester
25.0 mm
€ 63,7093 - € 76,0977 Demander le délai de livraison ici
180 °C
66.0 m
Bleu
Polyester
50.0 mm
Ruban de masquage 180 °C 12.0 mm (lg) 66.0 m (L) Bleu

10216477

Gamme de prix
€ 31,6264 - € 31,6264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 180 °C 25.0 mm (lg) 66.0 m (L) Bleu

10216484

Gamme de prix
€ 41,3739 - € 34,6549

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3919908099
  • Matière complète
    Polyester
Ruban de masquage 180 °C 50.0 mm (lg) 66.0 m (L) Bleu

10216491

Gamme de prix
€ 76,0977 - € 63,7093

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3919108025
  • Matière complète
    Polyester