Menu Rechercher

Rondelles plates - Caoutchouc

En stock

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
€ 0,0513 - € 0,0513 2433 En stock
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,1122 - € 0,1122 33 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
€ 0,0648 - € 0,0648 51754 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,0917 - € 0,0917 24377 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
€ 0,0816 - € 0,0816 3410 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
€ 0,0856 - € 0,0856 21073 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0783 - € 0,0783 42430 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
€ 0,0989 - € 0,0989 2678 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,1213 - € 0,1213 1510 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,0973 - € 0,0973 12000 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
€ 0,0553 - € 0,0553 34200 En stock
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,0738 - € 0,0738 26886 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
€ 0,1329 - € 0,1329 3500 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
€ 0,1263 - € 0,1477 17534 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
€ 0,0865 - € 0,0865 26930 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,9126 - € 0,9126 Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
€ 0,2864 - € 0,2864 297 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,1161 - € 0,1161 5256 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,2255 - € 0,2255 88 En stock
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,0942 - € 0,0942 6909 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
  • sur 3
Rondelle 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Gamme de prix
€ 0,0513 - € 0,0513

Niveaux de stock
2433 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Gamme de prix
€ 0,1122 - € 0,1122

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Gamme de prix
€ 0,0648 - € 0,0648

Niveaux de stock
51754 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Gamme de prix
€ 0,0917 - € 0,0917

Niveaux de stock
24377 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Gamme de prix
€ 0,0816 - € 0,0816

Niveaux de stock
3410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Gamme de prix
€ 0,0856 - € 0,0856

Niveaux de stock
21073 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Gamme de prix
€ 0,0783 - € 0,0783

Niveaux de stock
42430 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Gamme de prix
€ 0,0989 - € 0,0989

Niveaux de stock
2678 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Gamme de prix
€ 0,1213 - € 0,1213

Niveaux de stock
1510 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Gamme de prix
€ 0,0973 - € 0,0973

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Gamme de prix
€ 0,0553 - € 0,0553

Niveaux de stock
34200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Gamme de prix
€ 0,0738 - € 0,0738

Niveaux de stock
26886 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Gamme de prix
€ 0,1329 - € 0,1329

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Gamme de prix
€ 0,1477 - € 0,1263

Niveaux de stock
17534 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Gamme de prix
€ 0,0865 - € 0,0865

Niveaux de stock
26930 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Gamme de prix
€ 0,9126 - € 0,9126

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Gamme de prix
€ 0,2864 - € 0,2864

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Gamme de prix
€ 0,1161 - € 0,1161

Niveaux de stock
5256 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Gamme de prix
€ 0,2255 - € 0,2255

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Gamme de prix
€ 0,0942 - € 0,0942

Niveaux de stock
6909 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate