Menu Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
€ 0,0273 - € 0,0337 31998 En stock
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0775 - € 0,0956 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0263 - € 0,0325 79 En stock
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0494 - € 0,0494 59106 En stock
Naturel
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
€ 0,0513 - € 0,06 36511 En stock
Naturel
PEHD
7.0 mm
0.5 mm
€ 0,227 - € 0,3131 11554 En stock
Naturel
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,1663 - € 0,1663 41776 En stock
Naturel
PEHD
20.0 mm
2.0 mm
€ 0,0998 - € 0,0998 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEHD
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,0507 - € 0,0609 4401 En stock
Naturel
PEHD
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,0422 - € 0,0422 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
9.0 mm
1.5 mm
€ 0,052 - € 0,052 22785 En stock
Naturel
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
€ 0,051 - € 0,051 41628 En stock
Naturel
PA
8.5 mm
2.8 mm
€ 0,0164 - € 0,0202 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
€ 0,0342 - € 0,0422 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
€ 0,0226 - € 0,0279 35854 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 354 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
€ 0,0379 - € 0,0468 493 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
€ 0,1954 - € 0,2413 998 En stock
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
€ 0,0122 - € 0,0151 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
€ 0,0147 - € 0,0181 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
  • sur 7
Rondelle 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Gamme de prix
€ 0,0337 - € 0,0273

Niveaux de stock
31998 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Gamme de prix
€ 0,0956 - € 0,0775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Gamme de prix
€ 0,0325 - € 0,0263

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Rondelle imperdable 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Gamme de prix
€ 0,0494 - € 0,0494

Niveaux de stock
59106 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PEHD

10214954

Gamme de prix
€ 0,06 - € 0,0513

Niveaux de stock
36511 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Gamme de prix
€ 0,3131 - € 0,227

Niveaux de stock
11554 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 20.0 mm 2.0 mm PEHD

10214916

Gamme de prix
€ 0,1663 - € 0,1663

Niveaux de stock
41776 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 10.0 mm 0.8 mm PEHD

10214947

Gamme de prix
€ 0,0998 - € 0,0998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PEHD

10322475

Gamme de prix
€ 0,0609 - € 0,0507

Niveaux de stock
4401 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Gamme de prix
€ 0,0422 - € 0,0422

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Gamme de prix
€ 0,052 - € 0,052

Niveaux de stock
22785 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.8 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Gamme de prix
€ 0,051 - € 0,051

Niveaux de stock
41628 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.5 mm
  • Épaisseur
    2.8 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Gamme de prix
€ 0,0202 - € 0,0164

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Gamme de prix
€ 0,0422 - € 0,0342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Gamme de prix
€ 0,0279 - € 0,0226

Niveaux de stock
35854 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Gamme de prix
€ 0,0773 - € 0,0515

Niveaux de stock
354 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    10.2 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

10217191

Gamme de prix
€ 0,0468 - € 0,0379

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.450 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217238

Gamme de prix
€ 0,2413 - € 0,1954

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.4 mm
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Gamme de prix
€ 0,0151 - € 0,0122

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Gamme de prix
€ 0,0181 - € 0,0147

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66