Menu Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
€ 0,0122 - € 0,0151 1335198 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
0.8 mm
€ 0,0246 - € 0,0304 20313 En stock
Naturel
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
€ 0,0164 - € 0,0202 158278 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
€ 0,0147 - € 0,0181 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
€ 0,0204 - € 0,0252 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
€ 0,0287 - € 0,0354 1976 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
€ 0,0226 - € 0,0279 35854 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
€ 0,0246 - € 0,0304 13500 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
€ 0,0515 - € 0,0773 354 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
€ 0,0287 - € 0,0354 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
€ 0,0246 - € 0,0304 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
€ 0,0488 - € 0,0603 1890 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
€ 0,0122 - € 0,0151 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
€ 0,0379 - € 0,0468 493 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
€ 0,0342 - € 0,0422 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
€ 0,0645 - € 0,0796 2396 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
€ 0,2135 - € 0,2636 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
€ 0,0959 - € 0,1184 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
€ 0,0309 - € 0,0382 999 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.5 mm
11.5 mm
1.1 mm
€ 0,0338 - € 0,0417 2000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
  • sur 7
Rondelle imperdable 0.115 in 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Gamme de prix
€ 0,0151 - € 0,0122

Niveaux de stock
1335198 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Diamètre extérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Gamme de prix
€ 0,0304 - € 0,0246

Niveaux de stock
20313 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.9 mm
  • Diamètre extérieur
    18.6 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturel

10217009

Gamme de prix
€ 0,0202 - € 0,0164

Niveaux de stock
158278 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Diamètre extérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Gamme de prix
€ 0,0181 - € 0,0147

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.235 in 0.391 in 0.032 in Nylon 6/6

10217092

Gamme de prix
€ 0,0252 - € 0,0204

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.235 in 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

10217139

Gamme de prix
€ 0,0354 - € 0,0287

Niveaux de stock
1976 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Gamme de prix
€ 0,0279 - € 0,0226

Niveaux de stock
35854 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Gamme de prix
€ 0,0304 - € 0,0246

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.1 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Gamme de prix
€ 0,0773 - € 0,0515

Niveaux de stock
354 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    10.2 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.277 in 0.453 in 0.062 in Nylon 6/6

10217177

Gamme de prix
€ 0,0354 - € 0,0287

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Gamme de prix
€ 0,0304 - € 0,0246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.7 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217252

Gamme de prix
€ 0,0603 - € 0,0488

Niveaux de stock
1890 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.6 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Gamme de prix
€ 0,0151 - € 0,0122

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

10217191

Gamme de prix
€ 0,0468 - € 0,0379

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Gamme de prix
€ 0,0422 - € 0,0342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.275 in 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

10217160

Gamme de prix
€ 0,0796 - € 0,0645

Niveaux de stock
2396 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217245

Gamme de prix
€ 0,2636 - € 0,2135

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.375 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Gamme de prix
€ 0,1184 - € 0,0959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.218 in 0.453 in 0.045 in Nylon 6/6

10217122

Gamme de prix
€ 0,0382 - € 0,0309

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 0.156 in 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Gamme de prix
€ 0,0417 - € 0,0338

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.8 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66