Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.

  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
€ 1,8459 - € 1,8459 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
Nylon 6/6
2 mm
11.1 mm
3.0 - 7.0 mm
€ 0,0959 - € 0,3325 7000 En stock
5.1 mm
Blanc
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
€ 0,2044 - € 0,2807 3598 En stock
6.0 mm
Gris
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 707 En stock
4.1 mm
Blanc
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
€ 0,2303 - € 0,2303 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
€ 0,18 - € 0,18 61 En stock
Noir
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
€ 2,0595 - € 2,0595 998 En stock
5.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
€ 0,3005 - € 0,3005 6632 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
€ 0,055 - € 0,0877 6562 En stock
4.0 mm
Gris
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
€ 0,1203 - € 0,1906 37305 En stock
8.0 mm
Gris
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
€ 0,3859 - € 0,5141 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Gris
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
€ 0,0663 - € 0,1052 13115 En stock
5.0 mm
Gris
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
€ 0,1054 - € 0,1662 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
€ 0,2074 - € 0,2852 78596 En stock
4.8 mm
Gris
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
€ 0,18 - € 0,18 50 En stock
Noir
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
€ 0,137 - € 0,1617 87 En stock
3.1 mm
Blanc
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 16042 En stock
Noir
Nylon 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
€ 0,068 - € 0,0723 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
€ 0,0663 - € 0,1052 616 En stock
5.0 mm
Blanc
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
10021859 € 0,1601 - € 0,1601 24000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
  • sur 5
Rivet pression 5.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10316375

Gamme de prix
€ 1,8459 - € 1,8459

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 5.1 mm 6.1 mm 7.1 mm Nylon Blanc

10316368

Gamme de prix
€ 0,3325 - € 0,0959

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.9 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.1 - 7.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Gris

10119464

Gamme de prix
€ 0,2807 - € 0,2044

Niveaux de stock
3598 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 4.1 mm 2.5 mm 3.6 mm Nylon Blanc

10163702

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,1998

Niveaux de stock
707 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
Rivet pression 1.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10163733

Gamme de prix
€ 0,2303 - € 0,2303

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 9.5 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 3.0 mm 4.1 mm Nylon 6 Noir

10163757

Gamme de prix
€ 0,18 - € 0,18

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10316382

Gamme de prix
€ 2,0595 - € 2,0595

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 5.0 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10163627

Gamme de prix
€ 0,3005 - € 0,3005

Niveaux de stock
6632 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Gris

10119525

Gamme de prix
€ 0,0877 - € 0,055

Niveaux de stock
6562 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Gris

10119600

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1203

Niveaux de stock
37305 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet pression 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Gris

10119440

Gamme de prix
€ 0,5141 - € 0,3859

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø de trou compatible
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Gris

10119549

Gamme de prix
€ 0,1052 - € 0,0663

Niveaux de stock
13115 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet pression 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10183960

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,1054

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Ø tête
    7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Gris

10119426

Gamme de prix
€ 0,2852 - € 0,2074

Niveaux de stock
78596 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 4.1 mm 5.1 mm Nylon 6 Noir

10163771

Gamme de prix
€ 0,18 - € 0,18

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.1 - 5.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Blanc

10316351

Gamme de prix
€ 0,1617 - € 0,137

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.6 mm
  • Ø de trou compatible
    3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 3.0 mm
  • Ø tête
    5.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 2.5 mm 3.6 mm Nylon 6 Noir

10163696

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,1998

Niveaux de stock
16042 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 7.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10163689

Gamme de prix
€ 0,0723 - € 0,068

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.1 - 12.7 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Blanc

10119532

Gamme de prix
€ 0,1052 - € 0,0663

Niveaux de stock
616 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet pression 4.0 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10021859

Gamme de prix
€ 0,1601 - € 0,1601

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 7.1 mm
  • Ø tête
    10.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet