Menu Rechercher

Rivets pression démontables

En stock

Les rivets de verrouillage à encliquetage comprennent un pion fabriqué en nylon 6, RMS-120 et une embase en PC, RMS-72. Pour installer, insérez simplement l'embase dans le panneau amovible et insérez le pion. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.

Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance. Elles sont offertes selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une variété d'épaisseurs et de trous de panneau.

  • BagueetPions d'accouplementvendus séparément.
  • Couleurs : noir et blanc
  • UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètre de trou de panneau fixe Couleur Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
€ 0,1967 - € 0,1967 872 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Grommet
€ 0,1739 - € 0,1739 1244 En stock
Noir
Mini Grip Plunger
€ 0,0736 - € 0,1138 11248 En stock
Noir
Mini Grip Plunger
10171844 € 0,2135 - € 0,2135 Demander le délai de livraison ici
Blanc
Mini Grip Plunger
€ 0,1967 - € 0,1967 1407 En stock
Noir
Piston Easy Grip
€ 0,2135 - € 0,2135 Demander le délai de livraison ici
Blanc
Mini Grip Plunger
€ 0,0952 - € 0,1391 11821 En stock
Blanc
Mini Grip Plunger
€ 0,183 - € 0,183 2005 En stock
Blanc
Piston Easy Grip
€ 0,1967 - € 0,1967 11101 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Blanc
2.0 mm
10.8 mm
Grommet
€ 0,2135 - € 0,2135 2947 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Blanc
1.8 mm
8.5 mm
Grommet
€ 0,183 - € 0,183 Demander le délai de livraison ici
Noir
Mini Grip Plunger
€ 0,0724 - € 0,1123 2306 En stock
Noir
Mini Grip Plunger
€ 0,2135 - € 0,2135 1986 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Grommet
€ 0,1967 - € 0,1967 3367 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Blanc
2.0 mm
10.8 mm
Grommet
€ 0,0883 - € 0,1362 12954 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Blanc
1.2 mm
6.5 mm
Grommet
€ 0,1998 - € 0,1998 68184 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Noir
2.0 mm
10.8 mm
Grommet
€ 0,1967 - € 0,1967 77000 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Grommet
€ 0,1998 - € 0,1998 14000 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Noir
2.0 mm
10.8 mm
Grommet
€ 0,0523 - € 0,0942 606 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Noir
1.2 mm
6.5 mm
Grommet
€ 0,0904 - € 0,1412 34000 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Blanc
1.2 mm
6.5 mm
Grommet
  • sur 2
Rivet de verrouillage Bague 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Noir

10171578

Gamme de prix
€ 0,1967 - € 0,1967

Niveaux de stock
872 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.1 - 1.5 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Pion 1.5 mm 3.7 mm SLG-1M-BSLG-1M-W Noir

10171783

Gamme de prix
€ 0,1739 - € 0,1739

Niveaux de stock
1244 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.5 - 3.7 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.5 mm 4.5 mm SLG-2S-BSLG-2S-W Noir

10171851

Gamme de prix
€ 0,1138 - € 0,0736

Niveaux de stock
11248 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 4.5 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.6 mm | 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-2M-BSLG-2M-W Blanc

10171844

Gamme de prix
€ 0,2135 - € 0,2135

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Noir

10171899

Gamme de prix
€ 0,1967 - € 0,1967

Niveaux de stock
1407 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1L-B
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 1.5 mm 3.7 mm SLG-1M-BSLG-1M-W Blanc

10171790

Gamme de prix
€ 0,2135 - € 0,2135

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.5 - 3.7 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.5 mm 4.5 mm SLG-2S-BSLG-2S-W Blanc

10171868

Gamme de prix
€ 0,1391 - € 0,0952

Niveaux de stock
11821 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 4.5 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.6 mm | 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.45 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Piston Easy Grip 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W Blanc

10171929

Gamme de prix
€ 0,183 - € 0,183

Niveaux de stock
2005 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Blanc

10171561

Gamme de prix
€ 0,1967 - € 0,1967

Niveaux de stock
11101 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Blanc

10171684

Gamme de prix
€ 0,2135 - € 0,2135

Niveaux de stock
2947 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-BSLG-2L-W Noir

10171820

Gamme de prix
€ 0,183 - € 0,183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.0 mm SLG-1S-BSLG-1S-W Noir

10171806

Gamme de prix
€ 0,1123 - € 0,0724

Niveaux de stock
2306 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B Noir

10171677

Gamme de prix
€ 0,2135 - € 0,2135

Niveaux de stock
1986 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W Blanc

10171622

Gamme de prix
€ 0,1967 - € 0,1967

Niveaux de stock
3367 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Blanc

10171608

Gamme de prix
€ 0,1362 - € 0,0883

Niveaux de stock
12954 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet de verrouillage Base 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Noir

10171554

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,1998

Niveaux de stock
68184 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Noir

10171639

Gamme de prix
€ 0,1967 - € 0,1967

Niveaux de stock
77000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B Noir

10171615

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,1998

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B Noir

10171592

Gamme de prix
€ 0,0942 - € 0,0523

Niveaux de stock
606 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W Blanc

10171660

Gamme de prix
€ 0,1412 - € 0,0904

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm