Menu Rechercher

Protection de roulement de charnière - Bouchon fermé

En stock

Le bouchon de protection de palier fermé offre une protection solide. Permet d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent dans les roulements et les articulations pivotantes. Peut résister à des températures allant de -10 C à +110 C.

  • Ce bouchon de protection offre une protection robuste. Il permet d’empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les paliers de transmission et les joints pivotants.
  • Fourni au format Fermé
Matière: PP Couleur: Gris Séries: SRF0007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID FD OD H Ajouter au panier
€ 0,2264 - € 0,6449 1800 En stock
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
€ 0,2459 - € 0,6449 2600 En stock
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
€ 0,3346 - € 1,013 450 En stock
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
€ 0,2875 - € 0,8599 125 En stock
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
€ 0,3765 - € 1,1308 Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
€ 0,3639 - € 1,0896 1300 En stock
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
€ 0,394 - € 0,8275 Demander le délai de livraison ici
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
€ 0,3141 - € 0,6596 1000 En stock
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
€ 0,4991 - € 1,6286 350 En stock
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
€ 0,4894 - € 1,0278 440 En stock
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
€ 0,3179 - € 0,4231 2650 En stock
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
€ 0,4914 - € 1,443 3400 En stock
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
€ 0,3678 - € 1,0013 750 En stock
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
€ 0,5335 - € 1,6109 30 En stock
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
€ 0,6513 - € 1,87 200 En stock
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
€ 0,2629 - € 0,9512 400 En stock
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
€ 0,6081 - € 0,9459 Demander le délai de livraison ici
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
€ 0,4365 - € 1,7346 900 En stock
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
€ 0,7152 - € 1,502 40 En stock
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
€ 0,308 - € 0,9247 3500 En stock
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
  • sur 2
Bouchon pour palier 16.0 mm 28.0 mm (Ø) PP Gris

10100196

Gamme de prix
€ 0,6449 - € 0,2264

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 20.0 mm 35.1 mm (Ø) PP Gris

10100202

Gamme de prix
€ 0,6449 - € 0,2459

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 25.0 mm 42.1 mm (Ø) PP Gris

10100219

Gamme de prix
€ 1,013 - € 0,3346

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 32.0 mm 52.1 mm (Ø) PP Gris

10100226

Gamme de prix
€ 0,8599 - € 0,2875

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 50.0 mm 75.1 mm (Ø) PP Gris

10100264

Gamme de prix
€ 1,1308 - € 0,3765

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 40.0 mm 62.1 mm (Ø) PP Gris

10100240

Gamme de prix
€ 1,0896 - € 0,3639

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 44.2 mm 70.0 mm (Ø) PP Gris

10100257

Gamme de prix
€ 0,8275 - € 0,394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 25.0 mm 40.4 mm (Ø) PP Gris

10099179

Gamme de prix
€ 0,6596 - € 0,3141

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 60.5 mm 85.9 mm (Ø) PP Gris

10099230

Gamme de prix
€ 1,6286 - € 0,4991

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 45.5 mm 65.2 mm (Ø) PP Gris

10099216

Gamme de prix
€ 1,0278 - € 0,4894

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 40.5 mm 60.0 mm (Ø) PP Gris

10099209

Gamme de prix
€ 0,4231 - € 0,3179

Niveaux de stock
2650 En stock
Caractéristiques
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 70.5 mm 100.7 mm (Ø) PP Gris

10099247

Gamme de prix
€ 1,443 - € 0,4914

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 35.0 mm 53.1 mm (Ø) PP Gris

10100233

Gamme de prix
€ 1,0013 - € 0,3678

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 63.0 mm 94.5 mm (Ø) PP Gris

10100271

Gamme de prix
€ 1,6109 - € 0,5335

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 100.5 mm 121.7 mm (Ø) PP Gris

10099575

Gamme de prix
€ 1,87 - € 0,6513

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 35.5 mm 53.0 mm (Ø) PP Gris

10099193

Gamme de prix
€ 0,9512 - € 0,2629

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 20.0 mm 34.0 mm (Ø) PP Gris

10099162

Gamme de prix
€ 0,9459 - € 0,6081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 80.5 mm 110.7 mm (Ø) PP Gris

10099278

Gamme de prix
€ 1,7346 - € 0,4365

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 120.5 mm 175.0 mm (Ø) PP Gris

10099704

Gamme de prix
€ 1,502 - € 0,7152

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 30.5 mm 44.2 mm (Ø) PP Gris

10099186

Gamme de prix
€ 0,9247 - € 0,308

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Matière
    PP