Menu Rechercher

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En stock

Les protecteurs de biseau et les bouchons sont conçus pour protéger le biseau des tuyaux lorsqu'ils sont utilisés avec un protecteur de biseau en acier. Le protecteur est fixé en le plaçant sur l'extrémité du tuyau et en enfonçant le mécanisme de serrage à l'aide d'un marteau. Le système se dilate, poussant le protecteur contre la surface intérieure du tuyau. Il est utilisé dans des applications telles que les plates-formes de forage de pétrole et de gaz et les chantiers de construction.Essentiels pour sécuriser un bouchon de tuyau pendant la manutention, le transport et le stockage.Conçus pour s’adapter fermement à l’extrémité de tuyaux de tailles allant de 8" à 120"Utilisés dans les applications pour les plates-formes de forage pétrolier et gazier, les sites de construction, les entrepôts et les usines. Matière: PE Séries: SR1360

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d OD H WT Ajouter au panier
€ 54,286 - € 55,399 10 En stock
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
€ 79,55 - € 79,55 25 En stock
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 76,575 - € 76,575 25 En stock
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 140,834 - € 140,834 Demander le délai de livraison ici
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 92,133 - € 92,133 312 En stock
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 63,91 - € 63,91 Demander le délai de livraison ici
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 176,886 - € 176,886 Demander le délai de livraison ici
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 92,133 - € 92,133 1 En stock
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 168,01 - € 168,01 Demander le délai de livraison ici
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 41,105 - € 41,953 Demander le délai de livraison ici
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
€ 30,201 - € 30,816 Demander le délai de livraison ici
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 54,286 - € 55,399 50 En stock
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 185,762 - € 185,762 Demander le délai de livraison ici
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 81,877 - € 81,877 Demander le délai de livraison ici
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 81,877 - € 81,877 Demander le délai de livraison ici
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
€ 89,341 - € 89,341 Demander le délai de livraison ici
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 96,737 - € 96,737 25 En stock
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
€ 79,55 - € 79,55 177 En stock
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 41,953 - € 41,953 Demander le délai de livraison ici
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
€ 41,105 - € 41,953 Demander le délai de livraison ici
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • sur 3
Bouchon protecteur de bord biseauté 469.9 mm PE

10308486

Gamme de prix
€ 55,399 - € 54,286

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 711.2 mm PE

10241936

Gamme de prix
€ 79,55 - € 79,55

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 660.4 mm PE

10249680

Gamme de prix
€ 76,575 - € 76,575

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1193.8 mm PE

10242070

Gamme de prix
€ 140,834 - € 140,834

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 889.0 mm PE

10241967

Gamme de prix
€ 92,133 - € 92,133

Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 584.2 mm PE

10241899

Gamme de prix
€ 63,91 - € 63,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1371.6 mm PE

10256268

Gamme de prix
€ 176,886 - € 176,886

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 863.6 mm PE

10266373

Gamme de prix
€ 92,133 - € 92,133

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1346.2 mm PE

10242148

Gamme de prix
€ 168,01 - € 168,01

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 444.5 mm PE

10256213

Gamme de prix
€ 41,953 - € 41,105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 355.6 mm PE

10241868

Gamme de prix
€ 30,816 - € 30,201

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 457.2 mm PE

10242179

Gamme de prix
€ 55,399 - € 54,286

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1397.0 mm PE

10242155

Gamme de prix
€ 185,762 - € 185,762

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 787.4 mm PE

10241943

Gamme de prix
€ 81,877 - € 81,877

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 800.1 mm PE

10308509

Gamme de prix
€ 81,877 - € 81,877

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 838.2 mm PE

10241950

Gamme de prix
€ 89,341 - € 89,341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 914.4 mm PE

10256206

Gamme de prix
€ 96,737 - € 96,737

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 736.6 mm PE

10241929

Gamme de prix
€ 79,55 - € 79,55

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 406.4 mm PE

10308578

Gamme de prix
€ 41,953 - € 41,953

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 431.8 mm PE

10241875

Gamme de prix
€ 41,953 - € 41,105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE