Menu Rechercher

Protecteurs de bride pour trous de boulons

En stock

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité b1 Taille nominale du tube Indice de pression nominale OD Ajouter au panier
€ 4,8974 - € 9,786 Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
150
342.9 mm
€ 15,034 - € 30,106 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
€ 1,8254 - € 3,6464 205 En stock
19.1 mm
300
165.1 mm
€ 3,0274 - € 6,015 Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
150
254.0 mm
€ 32,2784 - € 32,2784 Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
€ 6,574 - € 13,152 25 En stock
25.4 mm
150
406.4 mm
€ 9,29 - € 18,606 10 En stock
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
€ 12,689 - € 25,337 150 En stock
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
€ 17,0222 - € 17,0222 Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
€ 25,1994 - € 25,1994 4 En stock
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
€ 22,3797 - € 22,3797 Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
€ 1,441 - € 2,8796 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
150
127.0 mm
€ 2,419 - € 2,419 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
215.9 mm
€ 1,2392 - € 2,4746 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
150
108.0 mm
€ 8,533 - € 17,016 54 En stock
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
€ 19,7232 - € 19,7232 Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
€ 2,5972 - € 5,1734 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
228.6 mm
€ 1,3372 - € 2,6772 625 En stock
15.9 mm
150
117.5 mm
€ 35,2168 - € 35,2168 Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
€ 1,116 - € 1,116 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
300
95.3 mm
  • sur 8
Protection pour brides 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Noir Caoutchouc

10386941

Gamme de prix
€ 9,786 - € 4,8974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Noir PP

10387009

Gamme de prix
€ 30,106 - € 15,034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Taille nominale du tube
    20"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Noir Caoutchouc

10387146

Gamme de prix
€ 3,6464 - € 1,8254

Niveaux de stock
205 En stock
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Noir Caoutchouc

10386927

Gamme de prix
€ 6,015 - € 3,0274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Noir PP

10387061

Gamme de prix
€ 32,2784 - € 32,2784

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Taille nominale du tube
    32"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Noir Caoutchouc

10386958

Gamme de prix
€ 13,152 - € 6,574

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Noir PP

10386972

Gamme de prix
€ 18,606 - € 9,29

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Noir PP

10386996

Gamme de prix
€ 25,337 - € 12,689

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Noir PP

10387016

Gamme de prix
€ 17,0222 - € 17,0222

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Taille nominale du tube
    22"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Noir PP

10387047

Gamme de prix
€ 25,1994 - € 25,1994

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Taille nominale du tube
    28"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Noir PP

10387030

Gamme de prix
€ 22,3797 - € 22,3797

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Taille nominale du tube
    26"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Noir Caoutchouc

10386866

Gamme de prix
€ 2,8796 - € 1,441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Noir Caoutchouc

10386903

Gamme de prix
€ 2,419 - € 2,419

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Noir Caoutchouc

10386842

Gamme de prix
€ 2,4746 - € 1,2392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Noir PP

10386965

Gamme de prix
€ 17,016 - € 8,533

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Noir PP

10387023

Gamme de prix
€ 19,7232 - € 19,7232

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Noir Caoutchouc

10386910

Gamme de prix
€ 5,1734 - € 2,5972

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Noir Caoutchouc

10386859

Gamme de prix
€ 2,6772 - € 1,3372

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Noir PP

10387078

Gamme de prix
€ 35,2168 - € 35,2168

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Taille nominale du tube
    34"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Noir Caoutchouc

10387092

Gamme de prix
€ 1,116 - € 1,116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc