Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nb trous | Mode de montage | Ouverture/Fermeture | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 34,356 - € 68,065 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Soudé
|
Fermé
|
||
| € 24,886 - € 52,261 | Demander le délai de livraison ici |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| € 29,274 - € 61,475 | 485 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| € 19,13 - € 37,897 | 195 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| € 37,9623 - € 75,2018 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Ouvert
|
||
| € 15,587 - € 32,732 | 32 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| € 17,5119 - € 34,687 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| € 26,891 - € 53,262 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| € 90,038 - € 178,39 | 146 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| € 15,587 - € 32,732 | 29 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| € 27,827 - € 58,436 | 180 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| € 65,969 - € 138,535 | 9 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| € 18,15 - € 35,9647 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| € 24,924 - € 52,339 | Demander le délai de livraison ici |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| € 60,026 - € 126,054 | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| € 13,386 - € 26,522 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| € 42,652 - € 84,489 | 210 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| € 34,356 - € 68,065 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Soudé
|
Ouvert
|
||
| € 37,962 - € 75,202 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Fermé
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Soudé
|
Ouvert
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer