Menu Rechercher

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nb trous Mode de montage Ouverture/Fermeture Ajouter au panier
€ 65,774 - € 130,302 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Ouvert
€ 24,886 - € 52,261 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
€ 29,274 - € 61,475 485 En stock
4.5 mm
67.0 mm
€ 19,13 - € 37,897 195 En stock
1.0 mm
60.0 mm
€ 37,9623 - € 75,2018 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Ouvert
€ 37,962 - € 75,202 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Ouvert
€ 34,356 - € 68,065 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
0
Soudé
Fermé
€ 34,356 - € 68,065 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
6
Soudé
Ouvert
Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
240.0 mm
0
Soudé
Ouvert
€ 26,891 - € 53,262 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
€ 19,3373 - € 38,3021 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Ouvert
€ 42,652 - € 84,489 210 En stock
4.5 mm
67.0 mm
€ 15,587 - € 32,732 32 En stock
3.3 mm
30.0 mm
€ 37,962 - € 75,202 19 En stock
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Fermé
€ 65,774 - € 130,302 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Fermé
€ 13,386 - € 26,522 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
75.0 mm
€ 24,924 - € 52,339 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
€ 60,026 - € 126,054 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
100.0 mm
€ 18,15 - € 35,9647 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
60.0 mm
€ 17,5119 - € 34,687 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
  • sur 2
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 240.0 mm Acier inoxydable

10299845

Gamme de prix
€ 130,302 - € 65,774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207895

Gamme de prix
€ 52,261 - € 24,886

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207932

Gamme de prix
€ 61,475 - € 29,274

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Charnière à ressort Ouvert 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Gamme de prix
€ 37,897 - € 19,13

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299760

Gamme de prix
€ 75,2018 - € 37,9623

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299807

Gamme de prix
€ 75,202 - € 37,962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299838

Gamme de prix
€ 68,065 - € 34,356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299821

Gamme de prix
€ 68,065 - € 34,356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière fixe 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10630365


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Ouvert 50.0 mm 50.0 mm Inox 304

10281376

Gamme de prix
€ 53,262 - € 26,891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299784

Gamme de prix
€ 38,3021 - € 19,3373

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299722

Gamme de prix
€ 84,489 - € 42,652

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10207864

Gamme de prix
€ 32,732 - € 15,587

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Transparent
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299814

Gamme de prix
€ 75,202 - € 37,962

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 240.0 mm Acier inoxydable

10299852

Gamme de prix
€ 130,302 - € 65,774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Ouvert 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Gamme de prix
€ 26,522 - € 13,386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207901

Gamme de prix
€ 52,339 - € 24,924

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207949

Gamme de prix
€ 126,054 - € 60,026

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    83.0 mm
  • Finition
    Noir
Charnière à ressort Fermé 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Gamme de prix
€ 35,9647 - € 18,15

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
Charnière à ressort Fermé 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Gamme de prix
€ 34,687 - € 17,5119

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm