Menu Rechercher

Patins à enfoncer

En stock

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
159 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Finition Ajouter au panier
€ 0,227 - € 0,27 Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Sans finition
€ 1,0448 - € 2,7581 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
€ 0,5624 - € 1,4897 Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris
Texturé
€ 0,4526 - € 1,203 Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris
Sans finition
€ 0,8563 - € 2,2595 1600 En stock
Rond
Blanc
Sans finition
€ 0,9201 - € 2,434 Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Sans finition
€ 1,1575 - € 3,0604 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
€ 1,0448 - € 2,7581 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
€ 0,9097 - € 2,3997 1560 En stock
Rond
Naturel
Poli
€ 1,2555 - € 2,487 Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Sans finition
€ 0,6144 - € 1,3564 273 En stock
Rectangulaire
Noir
Sans finition
€ 0,3917 - € 0,6381 1396 En stock
Rectangulaire
Noir
Sans finition
€ 0,2607 - € 0,2832 7098 En stock
Rond
Vert
Poli
€ 9,7948 - € 20,5691 Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris foncé
Poli
€ 0,693 - € 1,3579 184 En stock
Rectangulaire
Noir
Sans finition
€ 0,2478 - € 0,5204 2500 En stock
Rond
Blanc
Sans finition
Demander le délai de livraison ici
Rond
Jaune
Sans finition
€ 0,2478 - € 0,2832 2500 En stock
Rond
Bleu
Poli
€ 1,0789 - € 2,8516 1800 En stock
Rond
Naturel
Poli
€ 1,0343 - € 1,3831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
  • sur 8
Rond Patin à enfoncer Blanc Nylon

10402900

Gamme de prix
€ 0,27 - € 0,227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    28.0 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Longueur
    28.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
Rond Patin à enfoncer Naturel Acier

10303085

Gamme de prix
€ 2,7581 - € 1,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    30.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Rond Patin à enfoncer Gris Nylon

10402894

Gamme de prix
€ 1,4897 - € 0,5624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Largeur
    32.0 mm
  • Longueur
    32.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    Nylon
Rond Patin à enfoncer Gris Nylon

10402931

Gamme de prix
€ 1,203 - € 0,4526

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Largeur
    32.0 mm
  • Longueur
    32.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
Patin à enfoncer 31.0 mm Blanc Nylon ; acier

10303009

Gamme de prix
€ 2,2595 - € 0,8563

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    19.0 mm
  • Hauteur
    24.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
Patin à enfoncer 31.0 mm Blanc Nylon ; acier

10303016

Gamme de prix
€ 2,434 - € 0,9201

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    22.0 mm
  • Hauteur
    24.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
Patin à enfoncer 31.0 mm Naturel Acier

10303054

Gamme de prix
€ 3,0604 - € 1,1575

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    28.5 mm
  • Hauteur
    24.8 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Rond Patin à enfoncer Naturel Acier

10303108

Gamme de prix
€ 2,7581 - € 1,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    30.0 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin à enfoncer 31.0 mm Naturel Acier

10303030

Gamme de prix
€ 2,3997 - € 0,9097

Niveaux de stock
1560 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    16.0 mm
  • Hauteur
    25.5 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin à enfoncer 31.0 mm Blanc Nylon ; acier

10303023

Gamme de prix
€ 2,487 - € 1,2555

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    24.8 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
Patin à enfoncer Noir PEBD

10327388

Gamme de prix
€ 1,3564 - € 0,6144

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer Noir PEBD

10327357

Gamme de prix
€ 0,6381 - € 0,3917

Niveaux de stock
1396 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
Rond Embout à lamelles 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Vert PELD - PIR

10081259

Gamme de prix
€ 0,2832 - € 0,2607

Niveaux de stock
7098 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Hauteur
    16.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Vert
Rond Embout à lamelles Gris foncé PELD - PIR

10074442

Gamme de prix
€ 20,5691 - € 9,7948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    38.0 mm
  • Hauteur
    17.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Gris foncé
Patin à enfoncer Noir PEBD

10327371

Gamme de prix
€ 1,3579 - € 0,693

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
Rond Embout à lamelles Blanc PEBD

10265772

Gamme de prix
€ 0,5204 - € 0,2478

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
  • Style d'installation
    Installation par pression
Rond Embout à lamelles Jaune PEBD

10265765


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
  • Style d'installation
    Installation par pression
Rond Embout à lamelles 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Bleu PELD - PIR

10081716

Gamme de prix
€ 0,2832 - € 0,2478

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Hauteur
    16.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Bleu
Patin à enfoncer 31.0 mm Naturel Acier

10303047

Gamme de prix
€ 2,8516 - € 1,0789

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    24.8 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Rond Patin à enfoncer Naturel Acier

10303078

Gamme de prix
€ 1,3831 - € 1,0343

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    22.0 mm
  • Hauteur
    30.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel