Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
219 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Hauteur extérieure Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
€ 8,0287 - € 8,0287 Demander le délai de livraison ici
225 Ω
140 Ω
€ 0,2004 - € 0,2227 2500 En stock
91 Ω
43 Ω
€ 2,953 - € 3,2812 400 En stock
244 Ω
33.0 mm
133 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
€ 4,3689 - € 4,8543 Demander le délai de livraison ici
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
€ 8,5112 - € 9,4569 493 En stock
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
€ 2,4271 - € 2,6968 700 En stock
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
€ 7,0793 - € 7,8659 2550 En stock
252 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
13.5 mm
28.0 mm
€ 2,7508 - € 3,0564 Demander le délai de livraison ici
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
€ 0,365 - € 0,4056 1260 En stock
68 Ω
28 Ω
€ 7,3169 - € 8,1298 Demander le délai de livraison ici
118 Ω
58 Ω
€ 0,0735 - € 0,0817 6000 En stock
42 Ω
21 Ω
€ 0,1367 - € 0,1519 Demander le délai de livraison ici
57 Ω
33 Ω
€ 0,1104 - € 0,1227 Demander le délai de livraison ici
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
€ 0,1362 - € 0,1513 9 En stock
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
€ 0,0288 - € 0,032 Demander le délai de livraison ici
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
€ 1,5034 - € 1,6704 Demander le délai de livraison ici
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
€ 1,7156 - € 1,9063 1593 En stock
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
€ 1,6347 - € 1,8163 1228 En stock
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
€ 2,2669 - € 2,5187 450 En stock
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
€ 3,6586 - € 4,0651 1954 En stock
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
  • sur 11
Ferrite + boîtier 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamide 6

10314432

Gamme de prix
€ 8,0287 - € 8,0287

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    140 Ω
  • Impédance 100 MHz
    225 Ω
  • Matière du boîtier
    Polyamide 6
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Gamme de prix
€ 0,2227 - € 0,2004

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    43 Ω
  • Impédance 100 MHz
    91 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Manchon de ferrite 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Polyamide

10314371

Gamme de prix
€ 3,2812 - € 2,953

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    133 Ω
  • Impédance 100 MHz
    244 Ω
  • Largeur totale
    16.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.0 mm
  • Hauteur extérieure
    18.0 mm
Manchon de ferrite 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamide

10314425

Gamme de prix
€ 4,8543 - € 4,3689

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    139 Ω
  • Impédance 100 MHz
    219 Ω
  • Largeur totale
    19.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.5 mm
  • Hauteur extérieure
    20.8 mm
Manchon de ferrite 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Polyamide

10314340

Gamme de prix
€ 9,4569 - € 8,5112

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    166 Ω
  • Impédance 100 MHz
    250 Ω
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.5 mm
  • Hauteur extérieure
    29.8 mm
Manchon de ferrite 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamide

10314364

Gamme de prix
€ 2,6968 - € 2,4271

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    102 Ω
  • Impédance 100 MHz
    156 Ω
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    5.0 mm
  • Hauteur extérieure
    14.3 mm
Manchon de ferrite 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Polyamide

10314357

Gamme de prix
€ 7,8659 - € 7,0793

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    166 Ω
  • Impédance 100 MHz
    252 Ω
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    13.5 mm
  • Hauteur extérieure
    29.8 mm
Manchon de ferrite 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Polyamide

10314388

Gamme de prix
€ 3,0564 - € 2,7508

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    170 Ω
  • Impédance 100 MHz
    257 Ω
  • Largeur totale
    16.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.0 mm
  • Hauteur extérieure
    18.0 mm
Ferrite toroïde 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Gamme de prix
€ 0,4056 - € 0,365

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    68 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Gamme de prix
€ 8,1298 - € 7,3169

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    58 Ω
  • Impédance 100 MHz
    118 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Gamme de prix
€ 0,0817 - € 0,0735

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    21 Ω
  • Impédance 100 MHz
    42 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Gamme de prix
€ 0,1519 - € 0,1367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    57 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Gamme de prix
€ 0,1227 - € 0,1104

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    57 Ω
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Gamme de prix
€ 0,1513 - € 0,1362

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    38 Ω
  • Impédance 100 MHz
    64 Ω
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Gamme de prix
€ 0,032 - € 0,0288

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    23 Ω
  • Impédance 100 MHz
    45 Ω
  • Longueur totale
    3.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite + boîtier 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Gamme de prix
€ 1,6704 - € 1,5034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    93 Ω
  • Impédance 100 MHz
    158 Ω
  • Hauteur extérieure
    12.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite + boîtier 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Gamme de prix
€ 1,9063 - € 1,7156

Niveaux de stock
1593 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    60 Ω
  • Impédance 100 MHz
    120 Ω
  • Hauteur extérieure
    23.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite + boîtier 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Gamme de prix
€ 1,8163 - € 1,6347

Niveaux de stock
1228 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    120 Ω
  • Impédance 100 MHz
    190 Ω
  • Hauteur extérieure
    18.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite + boîtier 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Gamme de prix
€ 2,5187 - € 2,2669

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    90 Ω
  • Impédance 100 MHz
    140 Ω
  • Hauteur extérieure
    22.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite + boîtier 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Gamme de prix
€ 4,0651 - € 3,6586

Niveaux de stock
1954 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    140 Ω
  • Impédance 100 MHz
    225 Ω
  • Hauteur extérieure
    31.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B