Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Couleur | Type de montage | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 23,329 - € 48,992 | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 4,942 - € 11,5312 | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivoire
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 11,442 - € 25,275 | 148 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 12,615 - € 31,134 | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
4.173 in
106.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10201541 | € 14,096 - € 29,602 | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| € 7,2538 - € 7,6447 | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ivoire
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 3,2204 - € 7,1368 | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 7,925 - € 13,90 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Blanc
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 9,854 - € 23,219 | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 7,776 - € 16,331 | 46 En stock |
ABS
|
Pêne
|
2.52 in
64.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 3,1418 - € 3,3156 | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivoire
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 2,3448 - € 5,7968 | 135 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 9,041 - € 23,219 | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 8,222 - € 17,266 | 28 En stock |
PP
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 17,512 - € 36,775 | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 4,942 - € 11,5312 | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.087 in
53.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 9,928 - € 20,85 | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,8995 - € 4,9865 | 140 En stock |
PS
|
Pêne
|
1.89 in
48.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,8402 - € 3,8645 | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,9886 - € 4,5813 | 2750 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer