Les glissières de tiroirs télescopiques se composent de plusieurs rails emboîtables qui s'étendent et se rétractent par étapes. Cette conception permet aux tiroirs de s'ouvrir complètement, offrant un accès complet au contenu. La capacité de charge statique est spécifiée au centre des rails, à travers tous les trous de montage.
Fabriquées à partir de matériaux à haute résistance, notamment de l'acier laminé à froid et de l'acier inoxydable qui garantissent la durabilité, la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont conçues pour supporter des poids allant de 20 kg pour les applications légères jusqu'à 200 kg pour les applications industrielles plus lourdes.
Attention : les glissières sont vendues séparément en tant qu'unités individuelles.
Matière: Inox 304, Acier noirci, Acier laminé à froid Séries: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Slide length sl | Slide travel tr | Matière | Load/pair max. kg | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,08 - € 7,26 | Demander le délai de livraison ici |
450.0
|
457.0
|
Acier laminé à froid
|
30.0
|
||
| € 9,38 - € 13,40 | Demander le délai de livraison ici |
350.0
|
350.0
|
Acier laminé à froid
|
60.0
|
||
| € 2,05 - € 2,93 | Demander le délai de livraison ici |
300.0
|
300.0
|
Acier noirci
|
20.0
|
||
| € 24,70 - € 35,28 | Demander le délai de livraison ici |
300.0
|
310.0
|
Inox 304
|
30.0
|
||
| € 2,81 - € 4,01 | Demander le délai de livraison ici |
200.0
|
200.0
|
Acier noirci
|
20.0
|
||
| € 27,89 - € 39,84 | Demander le délai de livraison ici |
350.0
|
360.0
|
Inox 304
|
30.0
|
||
| € 29,43 - € 42,04 | Demander le délai de livraison ici |
300.0
|
312.0
|
Inox 304
|
45.0
|
||
| € 34,45 - € 49,21 | Demander le délai de livraison ici |
450.0
|
460.0
|
Inox 304
|
30.0
|
||
| € 38,21 - € 54,59 | Demander le délai de livraison ici |
450.0
|
462.0
|
Inox 304
|
45.0
|
||
| € 43,53 - € 62,18 | Demander le délai de livraison ici |
500.0
|
512.0
|
Inox 304
|
45.0
|
||
| € 9,91 - € 14,16 | Demander le délai de livraison ici |
550.0
|
550.0
|
Acier laminé à froid
|
45.0
|
||
| € 39,57 - € 56,53 | Demander le délai de livraison ici |
500.0
|
510.0
|
Inox 304
|
30.0
|
||
| € 3,53 - € 5,04 | Demander le délai de livraison ici |
300.0
|
305.0
|
Acier laminé à froid
|
30.0
|
||
| € 31,67 - € 45,24 | Demander le délai de livraison ici |
350.0
|
362.0
|
Inox 304
|
45.0
|
||
| € 8,16 - € 11,65 | Demander le délai de livraison ici |
550.0
|
552.0
|
Acier laminé à froid
|
30.0
|
||
| € 34,94 - € 49,92 | Demander le délai de livraison ici |
400.0
|
412.0
|
Inox 304
|
45.0
|
||
| € 10,64 - € 15,20 | Demander le délai de livraison ici |
400.0
|
400.0
|
Acier laminé à froid
|
60.0
|
||
| € 57,08 - € 81,54 | Demander le délai de livraison ici |
700.0
|
705.0
|
Inox 304
|
45.0
|
||
| € 48,06 - € 68,65 | Demander le délai de livraison ici |
600.0
|
612.0
|
Inox 304
|
45.0
|
||
| € 31,28 - € 44,69 | Demander le délai de livraison ici |
400.0
|
410.0
|
Inox 304
|
30.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer