Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.
Séries: SR2001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière du crochet | Couleur | Longueur totale | Largeur totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,6228 - € 3,6953 | 85 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
Non
|
||
| € 4,3096 - € 4,3957 | 4301 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oui
|
Non
|
||
| € 4,0283 - € 4,0283 | 1930 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Oui
|
Non
|
||
| € 0,8587 - € 0,9509 | 28368 En stock |
Nylon
|
Noir
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 2,3341 - € 2,5935 | 787 En stock |
Nylon
|
Noir
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 2,4879 - € 2,7643 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Rouge
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 1,2816 - € 1,424 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Vert
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 2,1643 - € 2,4047 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Jaune
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 3,0975 - € 3,4416 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 2,4879 - € 2,7643 | 3 En stock |
PEBD
|
Noir
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 1,1368 - € 1,2636 | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
Noir
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 1,266 - € 1,4067 | 12 En stock |
PEBD
|
Noir
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
|
||
| € 3,2131 - € 3,5702 | 13 En stock |
PEBD
|
Noir
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 3,2916 - € 3,6573 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Rouge
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 2,4879 - € 2,7643 | 615 En stock |
PEBD
|
Bleu
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 2,9043 - € 3,227 | 137 En stock |
PEBD
|
Blanc
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| € 1,344 - € 1,4933 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Vert
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| € 1,1988 - € 1,332 | 1037 En stock |
PEBD
|
Bleu
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| € 1,344 - € 1,4933 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Blanc
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| € 0,5661 - € 0,6291 | 2159 En stock |
PEBD
|
Vert
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer