Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
€ 16,0212 - € 16,0212 Demander le délai de livraison ici
M8
€ 13,6748 - € 13,6748 Demander le délai de livraison ici
M6
€ 15,124 - € 15,124 Demander le délai de livraison ici
M6
€ 14,7078 - € 17,8066 17 En stock
M8
€ 19,1633 - € 19,1633 40 En stock
M10
€ 17,5753 - € 21,2446 Demander le délai de livraison ici
M10
€ 24,0042 - € 24,0042 Demander le délai de livraison ici
M12
€ 13,6748 - € 13,6748 Demander le délai de livraison ici
M6
€ 14,7078 - € 17,8066 Demander le délai de livraison ici
M8
€ 15,124 - € 15,124 Demander le délai de livraison ici
M8
€ 13,3819 - € 16,1724 Demander le délai de livraison ici
M8
€ 21,2446 - € 21,2446 12 En stock
M10
€ 24,0042 - € 24,0042 Demander le délai de livraison ici
M12
€ 16,1724 - € 16,1724 Demander le délai de livraison ici
M8
€ 19,1633 - € 19,1633 Demander le délai de livraison ici
M10
€ 7,986 - € 7,986 552 En stock
M6
€ 9,1731 - € 9,1731 Demander le délai de livraison ici
M6
€ 21,9537 - € 21,9537 10 En stock
M12
€ 3,9031 - € 4,4225 Demander le délai de livraison ici
M8
43.0 mm
63.0 mm
€ 3,9476 - € 4,467 178 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • sur 6
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10268476

Gamme de prix
€ 16,0212 - € 16,0212

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 32.0 mm Noir

10268438

Gamme de prix
€ 13,6748 - € 13,6748

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10268452

Gamme de prix
€ 15,124 - € 15,124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10268506

Gamme de prix
€ 17,8066 - € 14,7078

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10268520

Gamme de prix
€ 19,1633 - € 19,1633

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 63.0 mm Noir

10268575

Gamme de prix
€ 21,2446 - € 17,5753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 63.0 mm Noir

10268612

Gamme de prix
€ 24,0042 - € 24,0042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10268421

Gamme de prix
€ 13,6748 - € 13,6748

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10268513

Gamme de prix
€ 17,8066 - € 14,7078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 16.0 mm Noir

10268469

Gamme de prix
€ 15,124 - € 15,124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10268483

Gamme de prix
€ 16,1724 - € 13,3819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 50.0 mm Noir

10268568

Gamme de prix
€ 21,2446 - € 21,2446

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 40.0 mm Noir

10268605

Gamme de prix
€ 24,0042 - € 24,0042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 32.0 mm Noir

10268490

Gamme de prix
€ 16,1724 - € 16,1724

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 32.0 mm Noir

10268537

Gamme de prix
€ 19,1633 - € 19,1633

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
Poignée de verrouillage femelle 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Gamme de prix
€ 7,986 - € 7,986

Niveaux de stock
552 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Poignée de verrouillage femelle 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Gamme de prix
€ 9,1731 - € 9,1731

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 25.0 mm Noir

10268582

Gamme de prix
€ 21,9537 - € 21,9537

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Noir

10190449

Gamme de prix
€ 4,4225 - € 3,9031

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Noir

10190487

Gamme de prix
€ 4,467 - € 3,9476

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm