Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Matière: FPM 75, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | W | ID | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1406 - € 0,1406 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,2107 - € 0,2107 | 14 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,1406 - € 0,1406 | 8 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,2107 - € 0,2107 | 1300 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0561 - € 0,0561 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0703 - € 0,0703 | 2266 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0703 - € 0,0703 | 263 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0561 - € 0,0561 | 1460 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0703 - € 0,0703 | 77 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0561 - € 0,0561 | 97 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| € 0,0703 - € 0,0703 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0561 - € 0,0561 | 75 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0703 - € 0,0703 | 100 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 37,71 - € 37,71 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
NBR
|
Metric O-Ring Kit
|
||
| € 0,0561 - € 0,0561 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 500 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 0,0561 - € 0,0561 | 210 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| € 0,0703 - € 0,0703 | 5 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer