Menu Rechercher

Joints toriques - Impérial et kit

En stock

Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID YxY Matière Type Ajouter au panier
€ 34,163 - € 34,163 Demander le délai de livraison ici
NBR
Imperial O-Ring Kit
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 En stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
€ 1,251 - € 1,3905 Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
€ 217,074 - € 217,074 Demander le délai de livraison ici
FPM
Imperial O-Ring Kit
Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
€ 0,0632 - € 0,0632 1338 En stock
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0954 - € 0,0954 Demander le délai de livraison ici
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1277 - € 0,1277 Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0549 - € 0,0549 6511 En stock
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0464 - € 0,0464 3356 En stock
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
  • sur 4
NBR Kit de joints toriques Assortiment Joint torique

10385135

Gamme de prix
€ 34,163 - € 34,163

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    382
  • Type
    Imperial O-Ring Kit
Joint torique 24.99 mm 3.53 mm FPM Noir

10405628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 43.82 mm 5.33 mm FPM Noir

10405734


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    7
Joint torique 40.65 mm 5.33 mm FPM Noir

10405727


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    7
Joint torique 31.34 mm 3.53 mm FPM Noir

10405666

Gamme de prix
€ 1,3905 - € 1,251

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 37.69 mm 3.53 mm FPM Noir

10405703


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 26.58 mm 3.53 mm FPM Noir

10405635


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 32.92 mm 3.53 mm FPM Noir

10405673


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 23.4 mm 3.53 mm FPM Noir

10405611


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 29.75 mm 3.53 mm FPM Noir

10405659


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 36.1 mm 3.53 mm FPM Noir

10405697


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 28.17 mm 3.53 mm FPM Noir

10405642


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 34.52 mm 3.53 mm FPM Noir

10405680


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
FPM Kit de joints toriques Joint torique

10385142

Gamme de prix
€ 217,074 - € 217,074

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    382
  • Type
    Imperial O-Ring Kit
Joint torique 37.47 mm 5.33 mm FPM Noir

10405710


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    7
Joint torique 5.28 mm 1.78 mm NBR Noir

10405178

Gamme de prix
€ 0,0632 - € 0,0632

Niveaux de stock
1338 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 9.19 mm 2.62 mm NBR Noir

10405215

Gamme de prix
€ 0,0954 - € 0,0954

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 15.54 mm 2.62 mm NBR Noir

10405253

Gamme de prix
€ 0,1277 - € 0,1277

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 4.48 mm 1.78 mm NBR Noir

10405161

Gamme de prix
€ 0,0549 - € 0,0549

Niveaux de stock
6511 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 3.68 mm 1.78 mm NBR Noir

10405154

Gamme de prix
€ 0,0464 - € 0,0464

Niveaux de stock
3356 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20