Menu Rechercher

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - PVC à faible densité

En stock

Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.

Séries: SR1867 ,SR5561

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de rouleau Matière Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,2539 - € 0,2821 Demander le délai de livraison ici
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
€ 1,096 - € 1,2178 298 En stock
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
€ 0,3024 - € 0,336 250 En stock
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
€ 0,2274 - € 0,2274 990 En stock
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
€ 0,3278 - € 0,3643 300 En stock
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
€ 0,3136 - € 0,3484 750 En stock
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
€ 0,5496 - € 0,6106 300 En stock
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
€ 0,338 - € 0,3756 500 En stock
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
€ 0,211 - € 0,2344 279 En stock
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
€ 0,3963 - € 0,4403 Demander le délai de livraison ici
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
€ 0,3643 - € 0,3643 100 En stock
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
€ 33,29 - € 33,29 40 En stock
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
€ 0,2911 - € 0,3235 940 En stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
€ 0,4829 - € 0,5366 103 En stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
€ 0,474 - € 0,5267 Demander le délai de livraison ici
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
€ 0,5247 - € 0,5831 10 En stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
€ 11,665 - € 11,665 701 En stock
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
€ 19,489 - € 19,489 73 En stock
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
€ 26,159 - € 26,159 465 En stock
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
  • sur 2
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 20.0 m PE Noir

20121846

Gamme de prix
€ 0,2821 - € 0,2539

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 5.0 m EPDM Noir

20122072

Gamme de prix
€ 1,2178 - € 1,096

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Longueur de rouleau
    5.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m EPDM Noir

20122089

Gamme de prix
€ 0,336 - € 0,3024

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m PE Noir

20062262

Gamme de prix
€ 0,2274 - € 0,2274

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 20.0 m PE Noir

20062309

Gamme de prix
€ 0,3643 - € 0,3278

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m PE Noir

20062330

Gamme de prix
€ 0,3484 - € 0,3136

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m PE Noir

20062354

Gamme de prix
€ 0,6106 - € 0,5496

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m PE Noir

20062293

Gamme de prix
€ 0,3756 - € 0,338

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m PE Noir

20062392

Gamme de prix
€ 0,2344 - € 0,211

Niveaux de stock
279 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m PE Noir

20062347

Gamme de prix
€ 0,4403 - € 0,3963

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 1.0 mm 20.0 m PE Noir

20062378

Gamme de prix
€ 0,3643 - € 0,3643

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187937

Gamme de prix
€ 33,29 - € 33,29

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 50.0 m EPDM Noir

20063108


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    1000.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 20.0 m PE Noir

20062316

Gamme de prix
€ 0,3235 - € 0,2911

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m EPDM Noir

20062941

Gamme de prix
€ 0,5366 - € 0,4829

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 8.0 mm 5.0 m EPDM Noir

20063115

Gamme de prix
€ 0,5267 - € 0,474

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Longueur de rouleau
    5.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m PE Noir

20062361

Gamme de prix
€ 0,5831 - € 0,5247

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187869

Gamme de prix
€ 11,665 - € 11,665

Niveaux de stock
701 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187883

Gamme de prix
€ 19,489 - € 19,489

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187920

Gamme de prix
€ 26,159 - € 26,159

Niveaux de stock
465 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir