Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.
Séries: SR1867 ,SR5561
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de rouleau | Matière | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 296,219 - € 296,219 | Demander le délai de livraison ici |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 386,89 - € 386,89 | 15 En stock |
|
Mousse
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 57,567 - € 57,567 | 11 En stock |
|
Mousse
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 412,569 - € 412,569 | Demander le délai de livraison ici |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 216,079 - € 216,079 | Demander le délai de livraison ici |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 322,635 - € 322,635 | Demander le délai de livraison ici |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 19,489 - € 19,489 | 73 En stock |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 26,159 - € 26,159 | 415 En stock |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 26,635 - € 26,635 | 89 En stock |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 10,066 - € 10,066 | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 14,278 - € 14,278 | 966 En stock |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 18,565 - € 18,565 | 133 En stock |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 11,665 - € 11,665 | 701 En stock |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 14,725 - € 14,725 | Demander le délai de livraison ici |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 33,29 - € 33,29 | 40 En stock |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| € 0,4829 - € 0,5366 | 83 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2539 - € 0,2821 | Demander le délai de livraison ici |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3024 - € 0,336 | 250 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5247 - € 0,5831 | 10 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer