Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2151 - € 0,2983 | 2215 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,2997 | 14123 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,276 - € 0,503 | 1255 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2611 - € 0,4778 | 51363 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,3502 - € 0,5684 | Demander le délai de livraison ici |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1869 - € 0,2582 | 2248 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,2508 | 7178 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2033 - € 0,2819 | 22491 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,3858 - € 0,6277 | 4505 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0875 - € 0,1221 | 86036 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,3636 - € 0,5921 | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,2893 | 4301 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1179 - € 0,1647 | Demander le délai de livraison ici |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,1268 - € 0,1751 | 44734 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,07 - € 0,07 | 41258 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4348 - € 0,7034 | 19 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5565 - € 0,9067 | 10577 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,2983 | 32 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,1914 - € 0,2671 | 608 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2285 - € 0,3161 | 1042 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer