Menu Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,0823 - € 0,0823 420 En stock
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
€ 0,1004 - € 0,1004 4985 En stock
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
€ 0,086 - € 0,086 42798 En stock
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
€ 0,1012 - € 0,1412 73500 En stock
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
€ 0,1283 - € 0,1662 2845 En stock
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 0,0844 - € 0,1179 55046 En stock
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
€ 0,0786 - € 0,0786 12019 En stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
€ 0,0963 - € 0,0963 30798 En stock
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
€ 0,1409 - € 0,1825 21500 En stock
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
€ 0,1179 - € 0,1647 245 En stock
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
€ 0,085 - € 0,1185 55286 En stock
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
€ 0,2033 - € 0,2834 2164 En stock
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
€ 0,3072 - € 0,558 1691 En stock
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
€ 0,4912 - € 0,7969 432 En stock
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
€ 0,2047 - € 0,2834 7041 En stock
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
€ 0,2018 - € 0,2775 500 En stock
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
€ 0,2181 - € 0,3042 796 En stock
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
€ 0,3502 - € 0,5684 109 En stock
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
€ 0,6114 - € 0,9958 185 En stock
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
€ 0,1167 - € 0,1854 8070 En stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • sur 45
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10043615

Gamme de prix
€ 0,0823 - € 0,0823

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043714

Gamme de prix
€ 0,1004 - € 0,1004

Niveaux de stock
4985 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Gamme de prix
€ 0,086 - € 0,086

Niveaux de stock
42798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Gamme de prix
€ 0,1412 - € 0,1012

Niveaux de stock
73500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,1283

Niveaux de stock
2845 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Gamme de prix
€ 0,1179 - € 0,0844

Niveaux de stock
55046 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Gamme de prix
€ 0,0786 - € 0,0786

Niveaux de stock
12019 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10043677

Gamme de prix
€ 0,0963 - € 0,0963

Niveaux de stock
30798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043820

Gamme de prix
€ 0,1825 - € 0,1409

Niveaux de stock
21500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043776

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1179

Niveaux de stock
245 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044094

Gamme de prix
€ 0,1185 - € 0,085

Niveaux de stock
55286 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045855

Gamme de prix
€ 0,2834 - € 0,2033

Niveaux de stock
2164 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Gamme de prix
€ 0,558 - € 0,3072

Niveaux de stock
1691 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045930

Gamme de prix
€ 0,7969 - € 0,4912

Niveaux de stock
432 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045787

Gamme de prix
€ 0,2834 - € 0,2047

Niveaux de stock
7041 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045824

Gamme de prix
€ 0,2775 - € 0,2018

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10045862

Gamme de prix
€ 0,3042 - € 0,2181

Niveaux de stock
796 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10045909

Gamme de prix
€ 0,5684 - € 0,3502

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046289

Gamme de prix
€ 0,9958 - € 0,6114

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10045701

Gamme de prix
€ 0,1854 - € 0,1167

Niveaux de stock
8070 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir