Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1103 - € 0,154 | 3000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1319 - € 0,1708 | 1706 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0897 - € 0,1254 | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,099 - € 0,1379 | 64480 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1063 - € 0,1484 | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,146 - € 0,2029 | 16000 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,1032 - € 0,1444 | 10851 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1212 - € 0,1693 | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0796 - € 0,1109 | 40217 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0924 - € 0,1292 | 23173 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 2,4715 - € 4,6836 | 2173 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,2746 - € 0,5019 | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,9733 - € 1,907 | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,4615 - € 2,3647 | 78 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,8917 - € 4,1191 | 2648 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 2,3036 - € 4,3785 | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 2,441 - € 4,6378 | 1275 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 3,3563 - € 5,2633 | 24 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,1334 - € 0,244 | 2 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,7933 - € 1,5561 | 13 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer