Menu Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 1,3349 - € 2,1663 3850 En stock
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
€ 1,0267 - € 1,8154 42 En stock
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
€ 1,1396 - € 1,9985 48 En stock
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
€ 1,7087 - € 3,753 5575 En stock
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
€ 0,3798 - € 0,6178 13379 En stock
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
€ 0,6224 - € 1,3715 7434 En stock
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
€ 1,7087 - € 3,7682 2236 En stock
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
€ 1,4539 - € 2,3494 100 En stock
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
€ 1,9527 - € 4,2869 Demander le délai de livraison ici
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
€ 0,0863 - € 0,1016 498 En stock
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
€ 0,0663 - € 0,0781 Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
€ 0,0743 - € 0,1723 11496 En stock
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
€ 0,1396 - € 0,1484 5925 En stock
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
€ 0,0799 - € 0,0799 Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
€ 0,0884 - € 0,0884 42798 En stock
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
€ 0,104 - € 0,1452 72500 En stock
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
€ 0,1319 - € 0,1708 2845 En stock
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 0,0868 - € 0,1212 42046 En stock
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
€ 0,0808 - € 0,113 450 En stock
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
€ 0,0932 - € 0,1296 300 En stock
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • sur 45
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Gamme de prix
€ 2,1663 - € 1,3349

Niveaux de stock
3850 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Gamme de prix
€ 1,8154 - € 1,0267

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Gamme de prix
€ 1,9985 - € 1,1396

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10046739

Gamme de prix
€ 3,753 - € 1,7087

Niveaux de stock
5575 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Gamme de prix
€ 0,6178 - € 0,3798

Niveaux de stock
13379 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    36.5 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Gamme de prix
€ 1,3715 - € 0,6224

Niveaux de stock
7434 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Gamme de prix
€ 3,7682 - € 1,7087

Niveaux de stock
2236 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Gamme de prix
€ 2,3494 - € 1,4539

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Gamme de prix
€ 4,2869 - € 1,9527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Gamme de prix
€ 0,1016 - € 0,0863

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Gamme de prix
€ 0,0781 - € 0,0663

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167656

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,0743

Niveaux de stock
11496 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167618

Gamme de prix
€ 0,1484 - € 0,1396

Niveaux de stock
5925 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Gamme de prix
€ 0,0799 - € 0,0799

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Gamme de prix
€ 0,0884 - € 0,0884

Niveaux de stock
42798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Gamme de prix
€ 0,1452 - € 0,104

Niveaux de stock
72500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Gamme de prix
€ 0,1708 - € 0,1319

Niveaux de stock
2845 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Gamme de prix
€ 0,1212 - € 0,0868

Niveaux de stock
42046 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Gamme de prix
€ 0,113 - € 0,0808

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Gamme de prix
€ 0,1296 - € 0,0932

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir