Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
320 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,5764 - € 0,6762 2300 En stock
Laiton
8.0 mm
M4
12.0 mm
€ 0,2675 - € 0,3128 900 En stock
Acier
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
€ 0,2719 - € 0,3186 300 En stock
Acier
6.0 mm
M3
12.0 mm
€ 0,2787 - € 0,3266 Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
M3
12.0 mm
€ 0,4398 - € 0,5165 Demander le délai de livraison ici
Laiton
7.0 mm
M3
10.0 mm
€ 0,2631 - € 0,3084 Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
M3
8.0 mm
€ 0,4075 - € 0,478 Demander le délai de livraison ici
Acier
8.0 mm
M4
12.0 mm
€ 0,3713 - € 0,4356 Demander le délai de livraison ici
Laiton
6.0 mm
M3
8.0 mm
€ 0,5416 - € 0,6354 800 En stock
Laiton
8.0 mm
M4
10.0 mm
€ 0,4266 - € 0,5022 400 En stock
Laiton
6.0 mm
M3
12.0 mm
€ 0,5003 - € 0,5889 Demander le délai de livraison ici
Laiton
6.0 mm
M3
20.0 mm
€ 0,7155 - € 0,8396 293 En stock
Laiton
8.0 mm
M4
20.0 mm
€ 0,2792 - € 0,3274 Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
M3
15.0 mm
€ 0,2637 - € 0,3101 1400 En stock
Acier
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
€ 0,2923 - € 0,3435 Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
M3
20.0 mm
€ 0,2607 - € 0,3071 Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
€ 0,6265 - € 1,3157 1050 En stock
Acier
10.0 mm
M3
25.0 mm
€ 0,4429 - € 0,4429 23900 En stock
Acier
8.0 mm
5.0 mm
€ 1,2603 - € 2,6466 10260 En stock
Acier
10.0 mm
M4
35.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
10.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10337509

Gamme de prix
€ 0,6762 - € 0,5764

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10629635

Gamme de prix
€ 0,3128 - € 0,2675

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608

Gamme de prix
€ 0,3186 - € 0,2719

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Gamme de prix
€ 0,3266 - € 0,2787

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10635827

Gamme de prix
€ 0,5165 - € 0,4398

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10634349

Gamme de prix
€ 0,3084 - € 0,2631

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10337615

Gamme de prix
€ 0,478 - € 0,4075

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10636619

Gamme de prix
€ 0,4356 - € 0,3713

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337493

Gamme de prix
€ 0,6354 - € 0,5416

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337486

Gamme de prix
€ 0,5022 - € 0,4266

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10644607

Gamme de prix
€ 0,5889 - € 0,5003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10337516

Gamme de prix
€ 0,8396 - € 0,7155

Niveaux de stock
293 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10634615

Gamme de prix
€ 0,3274 - € 0,2792

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Gamme de prix
€ 0,3101 - € 0,2637

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10629642

Gamme de prix
€ 0,3435 - € 0,2923

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337523

Gamme de prix
€ 0,3071 - € 0,2607

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm 25.0 mm Acier

20054427

Gamme de prix
€ 1,3157 - € 0,6265

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle 5.5 mm 5.0 mm Acier

20054588

Gamme de prix
€ 0,4429 - € 0,4429

Niveaux de stock
23900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm 35.0 mm Acier

20054656

Gamme de prix
€ 2,6466 - € 1,2603

Niveaux de stock
10260 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle M5 25.0 mm Acier

20054779


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Longueur filetage
    10.0 mm