Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1944 - € 0,24 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1889 - € 0,2333 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1908 - € 0,2355 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1797 - € 0,2218 | 1000 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1871 - € 0,231 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1988 - € 0,2454 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1981 - € 0,2445 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1973 - € 0,2435 | 11000 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3339 - € 0,3888 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,205 - € 0,2531 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2005 - € 0,2476 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1945 - € 0,2401 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1762 - € 0,2176 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1835 - € 0,2266 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,2035 - € 0,2512 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1799 - € 0,2221 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4554 - € 0,6072 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1913 - € 0,2362 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1871 - € 0,231 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1781 - € 0,2198 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer