Menu Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,2176 - € 0,2686 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
€ 0,1068 - € 0,1318 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,1068 - € 0,1318 2354 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
€ 0,1068 - € 0,1318 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1544 - € 0,1716 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
€ 0,1825 - € 0,2253 980 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
€ 0,1825 - € 0,2253 198191 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
€ 0,1128 - € 0,3392 1200 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
€ 0,122 - € 0,1748 30493 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
€ 0,1204 - € 0,3595 32000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
€ 0,121 - € 0,3646 2000 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
€ 0,1191 - € 0,356 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
€ 0,1602 - € 0,2938 11296 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
€ 0,1116 - € 0,3367 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
€ 0,1352 - € 0,1929 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
€ 0,1167 - € 0,3509 3500 En stock
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
€ 0,1308 - € 0,1869 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
€ 0,2196 - € 0,4007 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
€ 0,2834 - € 0,46 300 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
€ 0,1557 - € 0,1938 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10366073

Gamme de prix
€ 0,2686 - € 0,2176

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001783

Gamme de prix
€ 0,1318 - € 0,1068

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001820

Gamme de prix
€ 0,1318 - € 0,1068

Niveaux de stock
2354 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001868

Gamme de prix
€ 0,1318 - € 0,1068

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10488249

Gamme de prix
€ 0,1716 - € 0,1544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001882

Gamme de prix
€ 0,2253 - € 0,1825

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001912

Gamme de prix
€ 0,2253 - € 0,1825

Niveaux de stock
198191 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151440

Gamme de prix
€ 0,3392 - € 0,1128

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151488

Gamme de prix
€ 0,1748 - € 0,122

Niveaux de stock
30493 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151518

Gamme de prix
€ 0,3595 - € 0,1204

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151839

Gamme de prix
€ 0,3646 - € 0,121

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151877

Gamme de prix
€ 0,356 - € 0,1191

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 5.0 mm PA6 Naturel

10067710

Gamme de prix
€ 0,2938 - € 0,1602

Niveaux de stock
11296 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.8 mm
Entretoise CI montage inverse 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151648

Gamme de prix
€ 0,3367 - € 0,1116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151686

Gamme de prix
€ 0,1929 - € 0,1352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151723

Gamme de prix
€ 0,3509 - € 0,1167

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151891

Gamme de prix
€ 0,1869 - € 0,1308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm PA6 Naturel

10067734

Gamme de prix
€ 0,4007 - € 0,2196

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.8 mm
Entretoise CI montage inverse 24.0 mm PA6 Naturel

10067772

Gamme de prix
€ 0,46 - € 0,2834

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.8 mm
Entretoise CI montage inverse 24.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151587

Gamme de prix
€ 0,1938 - € 0,1557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm