Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE - PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2118 - € 0,4689 | 18 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PEBD
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1714 - € 0,3963 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,8414 - € 1,9395 | 140 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1714 - € 0,3963 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PEBD
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2608 - € 0,6021 | 21800 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3011 - € 0,6656 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,157 - € 0,1767 | 104 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1772 - € 0,3721 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,4769 - € 1,0923 | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1959 - € 0,4508 | 2700 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0789 - € 0,1821 | 5000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,5028 - € 1,1558 | 11750 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0789 - € 0,1821 | 29200 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PEBD
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,706 - € 1,4009 | 250 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 4,878 - € 13,38 | 1733 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1959 - € 0,4508 | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,8602 - € 1,9788 | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4769 - € 1,0923 | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7996 - € 1,9395 | 160 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1959 - € 0,4508 | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer