Menu Rechercher

Embouts à lamelles ronds

En stock

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
549 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H h Matière Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Type Ajouter au panier
€ 1,6028 - € 4,8826 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
€ 0,0409 - € 0,0861 35000 En stock
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
€ 0,8548 - € 1,7951 186 En stock
12.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
€ 0,081 - € 0,239 2000 En stock
28.0 mm
12.0 mm
PELD - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
€ 2,3341 - € 4,9017 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,5357 - € 1,4118 Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
14.5 mm
PELD - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
€ 8,9908 - € 18,8807 Demander le délai de livraison ici
47.6 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,4798 - € 1,2708 Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
€ 0,081 - € 0,239 1700 En stock
28.0 mm
12.4 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,0954 - € 0,1302 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
€ 0,1258 - € 0,1807 7500 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,2219 - € 0,5869 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,4798 - € 1,2708 200 En stock
76.2 mm
22.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
€ 0,1068 - € 0,2842 200 En stock
32.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,1499 - € 0,3989 5000 En stock
38.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
€ 0,2419 - € 0,642 Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
14.5 mm
PELD - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
€ 0,4704 - € 1,3868 Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
22.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
€ 0,4704 - € 1,3868 Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
22.0 mm
PE
14.0 mm
8.0 mm
1
€ 0,0978 - € 0,1352 124 En stock
20.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
€ 0,1527 - € 0,4084 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • sur 28
Patin rond 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Gris

10330821

Gamme de prix
€ 4,8826 - € 1,6028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Couleur
    Gris
Patin rond 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Noir

10338537

Gamme de prix
€ 0,0861 - € 0,0409

Niveaux de stock
35000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080306

Gamme de prix
€ 1,7951 - € 0,8548

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

10076958

Gamme de prix
€ 0,239 - € 0,081

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Gamme de prix
€ 4,9017 - € 2,3341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Gris

10121610

Gamme de prix
€ 1,4118 - € 0,5357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Gamme de prix
€ 18,8807 - € 8,9908

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076477

Gamme de prix
€ 1,2708 - € 0,4798

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076378

Gamme de prix
€ 0,239 - € 0,081

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Gamme de prix
€ 0,1302 - € 0,0954

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Gamme de prix
€ 0,1807 - € 0,1258

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076644

Gamme de prix
€ 0,5869 - € 0,2219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076675

Gamme de prix
€ 1,2708 - € 0,4798

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Gamme de prix
€ 0,2842 - € 0,1068

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Gamme de prix
€ 0,3989 - € 0,1499

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Gris

10121221

Gamme de prix
€ 0,642 - € 0,2419

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PELD - PIR Gris

10121252

Gamme de prix
€ 1,3868 - € 0,4704

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm PE Gris

10121238

Gamme de prix
€ 1,3868 - € 0,4704

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    8.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    14.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Gamme de prix
€ 0,1352 - € 0,0978

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Gamme de prix
€ 0,4084 - € 0,1527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris