Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre extérieur | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1825 - € 0,1929 | 1890 En stock |
M8
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0954 - € 0,1061 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,09 - € 0,10 | 36072 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,1647 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,10 - € 0,10 | 5449 En stock |
M4
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2508 - € 0,2508 | 22800 En stock |
M6
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,1884 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,1884 | 17 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1102 - € 0,1102 | 3500 En stock |
M5
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1558 - € 0,1647 | 2007 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1973 | 918 En stock |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1412 - € 0,1573 | 4978 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0942 - € 0,1047 | 6275 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2968 - € 0,5402 | 1997 En stock |
M6
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,2834 - € 0,5194 | 1442 En stock |
M4
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,3784 - € 0,6144 | 2797 En stock |
M8
|
Blanc
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,3947 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Blanc
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| € 0,3636 - € 0,5906 | 700 En stock |
M6
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1677 - € 0,3072 | 2547 En stock |
M4
|
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,2968 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer