Menu Rechercher

Écrous dômes - Nylon

En stock

Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application

Séries: SR1955

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Couleur Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,1937 - € 0,3539 7030 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
€ 0,2379 - € 0,2654 Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
€ 0,1769 - € 0,2456 Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Noir
8.0 mm
€ 0,1601 - € 0,2212 3669 En stock
M4
7.0 mm
Naturel
8.0 mm
€ 0,1723 - € 0,2395 9596 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
€ 0,1504 - € 0,1504 Demander le délai de livraison ici
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
€ 0,1319 - € 0,1464 8920 En stock
M8
13.0 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1447 - € 0,1447 2996 En stock
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
€ 0,1046 - € 0,1162 3496 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 9591 En stock
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
€ 0,1212 - € 0,1496 7998 En stock
#8-32
8.4 mm
Naturel
9.5 mm
€ 0,1344 - € 0,2014 642 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
€ 0,1229 - € 0,1851 1000 En stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
€ 0,4897 - € 1,0832 Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Noir
22.0 mm
€ 0,2105 - € 0,2694 Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
€ 0,1723 - € 0,2395 470 En stock
M5
8.0 mm
Noir
10.0 mm
€ 0,4317 - € 0,7017 Demander le délai de livraison ici
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
€ 0,2334 - € 0,4256 66 En stock
M8
13.0 mm
Noir
15.0 mm
€ 0,1937 - € 0,3539 35 En stock
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
€ 0,4897 - € 1,0832 100 En stock
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
  • sur 2
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Gamme de prix
€ 0,3539 - € 0,1937

Niveaux de stock
7030 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Gamme de prix
€ 0,2654 - € 0,2379

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Gamme de prix
€ 0,2456 - € 0,1769

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Gamme de prix
€ 0,2212 - € 0,1601

Niveaux de stock
3669 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Gamme de prix
€ 0,2395 - € 0,1723

Niveaux de stock
9596 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Gamme de prix
€ 0,1504 - € 0,1504

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Gamme de prix
€ 0,1464 - € 0,1319

Niveaux de stock
8920 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Gamme de prix
€ 0,1447 - € 0,1447

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Gamme de prix
€ 0,1162 - € 0,1046

Niveaux de stock
3496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
9591 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220

Gamme de prix
€ 0,1496 - € 0,1212

Niveaux de stock
7998 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.4 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou borgne freiné M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Gamme de prix
€ 0,2014 - € 0,1344

Niveaux de stock
642 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou borgne freiné M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10179895

Gamme de prix
€ 0,1851 - € 0,1229

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Gamme de prix
€ 1,0832 - € 0,4897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Gamme de prix
€ 0,2694 - € 0,2105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Gamme de prix
€ 0,2395 - € 0,1723

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Gamme de prix
€ 0,7017 - € 0,4317

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Gamme de prix
€ 0,4256 - € 0,2334

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Gamme de prix
€ 0,3539 - € 0,1937

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Gamme de prix
€ 1,0832 - € 0,4897

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés