Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille vis | Épaisseur tête | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1034 - € 0,2417 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| € 0,1099 - € 0,1461 | Demander le délai de livraison ici |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0962 - € 0,1188 | Demander le délai de livraison ici |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 0,0875 - € 0,1169 | 1342 En stock |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,0834 | Demander le délai de livraison ici |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0854 - € 0,1138 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1742 - € 0,2319 | Demander le délai de livraison ici |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,1939 | Demander le délai de livraison ici |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,1251 - € 0,1377 | 2000 En stock |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,0607 - € 0,1419 | Demander le délai de livraison ici |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0595 - € 0,0792 | 58476 En stock |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,0921 - € 0,1464 | 32500 En stock |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0607 - € 0,0963 | 8112 En stock |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1854 | 43920 En stock |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0739 - € 0,1171 | 153 En stock |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0653 - € 0,0872 | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1742 - € 0,2319 | Demander le délai de livraison ici |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2161 - € 0,2668 | Demander le délai de livraison ici |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0817 - € 0,109 | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0347 - € 0,0428 | Demander le délai de livraison ici |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer