Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3478 - € 0,4164 | 105 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | 900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,3539 - € 0,4256 | 5769 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,4058 | 6 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,331 - € 0,3966 | 1028 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,4058 | 700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,3794 - € 0,4546 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,8558 - € 1,0269 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,1613 - € 1,3949 | 1300 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,4295 - € 1,7167 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,3312 - € 0,4136 | 80 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3654 - € 0,4587 | 600 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3794 - € 0,4727 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3471 - € 0,4159 | 1043 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3375 - € 0,4047 | 2270 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3341 - € 0,4012 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,7582 - € 0,9485 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3647 - € 0,4367 | 1280 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4623 - € 0,5566 | 2613 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,423 - € 0,5083 | 2200 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer