Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0445 - € 1,3053 | 100 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,4253 - € 1,7756 | 418 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,851 - € 1,0669 | 100 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,1389 - € 1,4237 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sans finition
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,529 - € 0,6227 | 800 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4271 - € 0,5039 | 250 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9863 - € 1,2313 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans finition
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4588 - € 0,5353 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2879 - € 0,3375 | 57 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3121 - € 0,3667 | 400 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3055 - € 0,3583 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3277 - € 0,3839 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zingué
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4478 - € 0,5262 | 1047 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2965 - € 0,348 | 600 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zingué
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4159 - € 0,4863 | 72 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2815 - € 0,3311 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3855 - € 0,4591 | 798 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3312 - € 0,3972 | 1500 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3265 - € 0,409 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3483 - € 0,4339 | 900 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer