Menu Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,4881 - € 0,5721 2440 En stock
48.0 mm
1-3/4-12 in
Jaune
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
€ 0,0868 - € 0,1005 2000 En stock
12.0 mm
M10 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Métrique 
€ 0,1147 - € 0,133 3043 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrique 
€ 0,0971 - € 0,1127 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Métrique 
€ 0,4485 - € 0,4943 610 En stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
€ 0,0959 - € 0,111 15860 En stock
14.0 mm
M12 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Métrique 
€ 0,6087 - € 0,7155 900 En stock
52.0 mm
1-7/8-12 in
Jaune
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
€ 0,1395 - € 0,1632 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
13/16-16 in
Jaune
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
€ 0,4592 - € 0,5339 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-5/8-12 in
Jaune
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
€ 0,0868 - € 0,1005 8280 En stock
10.0 mm
M8 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Métrique 
€ 0,1063 - € 0,1234 143189 En stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Métrique 
€ 0,5827 - € 0,5827 2600 En stock
48.0 mm
M45 x 1.5
Jaune
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Métrique 
€ 0,133 - € 0,133 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
5/8-18 in
Jaune
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
€ 0,209 - € 0,244 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1-1/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
€ 0,1255 - € 0,1434 2500 En stock
20.0 mm
M18 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Métrique 
€ 0,1678 - € 0,1952 1544 En stock
27.0 mm
M25 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Métrique 
€ 0,2501 - € 0,2944 250 En stock
32.0 mm
M30 x 2
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Métrique 
€ 0,157 - € 0,209 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
7/16 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Filetages UNF
€ 0,1025 - € 0,1025 238 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Jaune
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
€ 0,0906 - € 0,1025 61228 En stock
8.0 mm
1/4-28 in
Jaune
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263181

Gamme de prix
€ 0,5721 - € 0,4881

Niveaux de stock
2440 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262818

Gamme de prix
€ 0,1005 - € 0,0868

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262856

Gamme de prix
€ 0,133 - € 0,1147

Niveaux de stock
3043 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262832

Gamme de prix
€ 0,1127 - € 0,0971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263167

Gamme de prix
€ 0,4943 - € 0,4485

Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262825

Gamme de prix
€ 0,111 - € 0,0959

Niveaux de stock
15860 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263198

Gamme de prix
€ 0,7155 - € 0,6087

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263082

Gamme de prix
€ 0,1632 - € 0,1395

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263174

Gamme de prix
€ 0,5339 - € 0,4592

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262801

Gamme de prix
€ 0,1005 - € 0,0868

Niveaux de stock
8280 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262849

Gamme de prix
€ 0,1234 - € 0,1063

Niveaux de stock
143189 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262986

Gamme de prix
€ 0,5827 - € 0,5827

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263068

Gamme de prix
€ 0,133 - € 0,133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263129

Gamme de prix
€ 0,244 - € 0,209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262863

Gamme de prix
€ 0,1434 - € 0,1255

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262900

Gamme de prix
€ 0,1952 - € 0,1678

Niveaux de stock
1544 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262948

Gamme de prix
€ 0,2944 - € 0,2501

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 7/16 PEHD Jaune

10434987

Gamme de prix
€ 0,209 - € 0,157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263020

Gamme de prix
€ 0,1025 - € 0,1025

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263013

Gamme de prix
€ 0,1025 - € 0,0906

Niveaux de stock
61228 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm