Menu Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,9443 - € 1,0969 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
#2-11 in
Jaune
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
€ 0,1315 - € 0,1524 19500 En stock
19.0 mm
3/8-19 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
€ 0,6849 - € 0,7963 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
1-1/2-11 in
Jaune
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
€ 0,6926 - € 0,6926 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-1/4-11 in
Jaune
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
€ 1,4081 - € 1,6324 792 En stock
80.0 mm
2-1/2-11 in
Jaune
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
€ 0,1138 - € 0,1318 18023 En stock
15.0 mm
1/4-19 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
€ 0,0874 - € 0,1025 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
1/8-28 in
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
€ 0,1617 - € 0,1891 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
5/8-14 in
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
€ 13,2881 - € 27,905 900 En stock
28.0 mm
3/4 in
Rouge
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Filetages BSP
€ 0,2532 - € 0,2837 7339 En stock
32.0 mm
7/8-14 in
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
€ 0,1444 - € 0,1678 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
1/2-14 in
Jaune
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
€ 0,4241 - € 0,4241 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
#1-11 in
Jaune
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
€ 1,0664 - € 1,2372 252 En stock
70.0 mm
2-1/4-11 in
Jaune
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
€ 0,0868 - € 0,1005 8280 En stock
10.0 mm
M8 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Métrique 
€ 0,1063 - € 0,1234 142189 En stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Métrique 
€ 0,1147 - € 0,133 3043 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrique 
€ 0,4592 - € 0,5339 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-5/8-12 in
Jaune
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
€ 0,6087 - € 0,7155 900 En stock
52.0 mm
1-7/8-12 in
Jaune
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
€ 0,4485 - € 0,4943 610 En stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
€ 0,0959 - € 0,111 15860 En stock
14.0 mm
M12 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Métrique 
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263297

Gamme de prix
€ 1,0969 - € 0,9443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263228

Gamme de prix
€ 0,1524 - € 0,1315

Niveaux de stock
19500 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263280

Gamme de prix
€ 0,7963 - € 0,6849

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263273

Gamme de prix
€ 0,6926 - € 0,6926

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263310

Gamme de prix
€ 1,6324 - € 1,4081

Niveaux de stock
792 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263211

Gamme de prix
€ 0,1318 - € 0,1138

Niveaux de stock
18023 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263204

Gamme de prix
€ 0,1025 - € 0,0874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263242

Gamme de prix
€ 0,1891 - € 0,1617

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP 3/4 PEHD Rouge

10404270

Gamme de prix
€ 27,905 - € 13,2881

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263259

Gamme de prix
€ 0,2837 - € 0,2532

Niveaux de stock
7339 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263235

Gamme de prix
€ 0,1678 - € 0,1444

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263266

Gamme de prix
€ 0,4241 - € 0,4241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP PEHD Jaune

10263303

Gamme de prix
€ 1,2372 - € 1,0664

Niveaux de stock
252 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262801

Gamme de prix
€ 0,1005 - € 0,0868

Niveaux de stock
8280 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262849

Gamme de prix
€ 0,1234 - € 0,1063

Niveaux de stock
142189 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262856

Gamme de prix
€ 0,133 - € 0,1147

Niveaux de stock
3043 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263174

Gamme de prix
€ 0,5339 - € 0,4592

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263198

Gamme de prix
€ 0,7155 - € 0,6087

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263167

Gamme de prix
€ 0,4943 - € 0,4485

Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262825

Gamme de prix
€ 0,111 - € 0,0959

Niveaux de stock
15860 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm