Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1026 - € 1,1026 | 3572 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,4229 - € 0,4229 | 15100 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rose
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 1,2733 - € 1,2733 | 105 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Violet
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| € 0,1573 - € 0,3178 | 12760 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3072 - € 0,6201 | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1795 - € 0,3365 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3606 - € 0,6762 | 190 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| € 0,7628 - € 0,7628 | 36713 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 1,9441 - € 1,9441 | 207 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| € 1,6176 - € 1,6176 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Vert
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,3072 - € 0,3072 | 20605 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,5036 - € 0,5152 | Demander le délai de livraison ici |
0.768 in
19.5 mm
|
Vert
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 2,3003 - € 2,419 | 567 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silicone
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| € 0,09 - € 0,1614 | 9935 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2775 - € 0,5516 | 2000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1558 - € 0,2923 | 15600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3161 - € 0,5952 | 846 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| € 0,8666 - € 0,9661 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 2,1667 - € 2,3003 | 248 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| € 0,9349 - € 0,9349 | 35325 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer