Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | D | H | Diamètre de conduit | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0825 - € 0,1284 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,1419 - € 0,2208 | Demander le délai de livraison ici |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| € 0,3458 - € 0,538 | Demander le délai de livraison ici |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,4904 - € 0,7628 | Demander le délai de livraison ici |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,4826 - € 0,7508 | Demander le délai de livraison ici |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| € 0,0774 - € 0,1204 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,0851 - € 0,1325 | Demander le délai de livraison ici |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,0413 - € 0,0643 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,0851 - € 0,1325 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1476 - € 0,2296 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2065 - € 0,3212 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,3179 - € 0,4946 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,5678 - € 0,8832 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,2105 - € 0,3274 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,4271 - € 0,4746 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,4473 - € 0,497 | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| € 0,6997 - € 0,7775 | Demander le délai de livraison ici |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 0,0878 - € 0,1367 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| € 0,1467 - € 0,2282 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| € 0,369 - € 0,5741 | Demander le délai de livraison ici |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer