Menu Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
166 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière Épaisseur panneau H Type Ajouter au panier
€ 0,0948 - € 0,1055 2894 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Blanc
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
€ 0,125 - € 0,1391 14649 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
€ 0,4152 - € 0,8753 Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
30.9 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,6275 - € 1,3179 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
42.4 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
€ 0,8415 - € 2,1207 Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
55.1 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,521 - € 1,0941 Demander le délai de livraison ici
30.1 mm
33.3 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
€ 0,1266 - € 0,1404 248 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,2123 - € 0,2234 2000 En stock
15.9 mm
18.5 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
13.2 mm
1
€ 0,1084 - € 0,1205 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
13.5 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,2105 - € 0,2212 861 En stock
25.4 mm
30.5 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
€ 0,2471 - € 0,508 Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
34.0 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
13.0 mm
1
€ 0,1008 - € 0,1502 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
14.3 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
€ 0,4454 - € 1,0893 1037 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
11.9 mm
1
€ 0,2624 - € 0,6422 52167 En stock
27.8 mm
31.0 mm
Noir
Nylon
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,1055 - € 0,1739 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
18.2 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
  • sur 9
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm Nylon Blanc

10103302

Gamme de prix
€ 0,1055 - € 0,0948

Niveaux de stock
2894 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 14.6 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10103340

Gamme de prix
€ 0,1391 - € 0,125

Niveaux de stock
14649 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Noir

10261699


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 30.9 mm 14.3 mm Nylon Noir

10261736

Gamme de prix
€ 0,8753 - € 0,4152

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.9 mm
  • HD
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 42.4 mm 14.3 mm Nylon Noir

10261774

Gamme de prix
€ 1,3179 - € 0,6275

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Noir

10261811


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Noir

10261712


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Noir

10261750


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 55.1 mm 14.3 mm Nylon Noir

10261798

Gamme de prix
€ 2,1207 - € 0,8415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 33.3 mm 14.3 mm Nylon Noir

10261743

Gamme de prix
€ 1,0941 - € 0,521

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Noir

10261781


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10103357

Gamme de prix
€ 0,1404 - € 0,1266

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 18.5 mm 13.2 mm Nylon Noir

10261705

Gamme de prix
€ 0,2234 - € 0,2123

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10103333

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,1084

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 30.5 mm 11.5 mm Nylon Blanc

10103371

Gamme de prix
€ 0,2212 - € 0,2105

Niveaux de stock
861 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 34.0 mm 13.0 mm Nylon Noir

10163061

Gamme de prix
€ 0,508 - € 0,2471

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 14.3 mm 6.4 mm Nylon Noir

10021187

Gamme de prix
€ 0,1502 - € 0,1008

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 55.1 mm 11.9 mm Nylon Noir

10021125

Gamme de prix
€ 1,0893 - € 0,4454

Niveaux de stock
1037 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 31.0 mm 11.8 mm Nylon Noir

10021170

Gamme de prix
€ 0,6422 - € 0,2624

Niveaux de stock
52167 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • HD
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 18.2 mm 6.4 mm Nylon Noir

10021057

Gamme de prix
€ 0,1739 - € 0,1055

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon