Menu Rechercher

Articulations à chape avec goupille

En cours de production

Ces articulations à chape avec goupille sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

La goupille de blocage est maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer. Cela assure la stabilité et l'intégrité de l'articulation, même en cas d'importantes charges et contraintes. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée pour entretien en retirant la goupille fendue. Cela permet l'inspection, la lubrification ou le remplacement du composant, assurant la performance continue et la durabilité de l'articulation.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer.
  • Elles sont employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
169 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d3 Taille de la chape Matière d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Ajouter au panier
€ 25,551 - € 39,311 Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Acier inox 303
12.0
86.0
48.0
€ 95,401 - € 127,194 Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x64
Acier inox 303
16.0
115.0
64.0
€ 22,726 - € 34,955 Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Acier inox 303
12.0
86.0
48.0
€ 1,999 - € 3,08 Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x20
Acier
5.0
36.0
20.0
€ 1,448 - € 2,224 Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier
8.0
42.0
16.0
€ 38,689 - € 59,527 Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x32
Acier inox 303
16.0
83.0
32.0
€ 1,55 - € 2,387 Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x24
Acier
6.0
43.0
24.0
€ 45,37 - € 60,486 Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x32
Acier inox 303
16.0
83.0
32.0
€ 87,536 - € 116,719 Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x40
Acier inox 303
20.0
105.0
40.0
€ 19,227 - € 29,58 Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Acier inox 303
12.0
62.0
24.0
€ 3,55 - € 5,457 Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Acier
12.0
62.0
24.0
€ 6,783 - € 10,435 Demander le délai de livraison ici
M14
24.0
14x28
Acier
14.0
72.0
28.0
€ 1,622 - € 2,489 Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Acier
8.0
58.0
32.0
€ 4,182 - € 6,436 Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Acier
12.0
86.0
48.0
€ 1,795 - € 2,764 Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier
8.0
42.0
16.0
€ 6,814 - € 10,486 Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Acier
12.0
86.0
48.0
€ 14,28 - € 21,971 Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Acier inox 303
10.0
52.0
20.0
€ 128,959 - € 171,941 Demander le délai de livraison ici
M36
60.0
36x72
Acier
35.0
188.0
72.0
€ 102,928 - € 137,241 Demander le délai de livraison ici
M30
52.0
30x60
Acier
30.0
160.0
60.0
€ 128,959 - € 171,941 Demander le délai de livraison ici
M36
60.0
36x72
Acier
35.0
188.0
72.0
  • sur 9
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20194437

Gamme de prix
€ 39,311 - € 25,551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier inox 303

20194451

Gamme de prix
€ 127,194 - € 95,401

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20194581

Gamme de prix
€ 34,955 - € 22,726

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x20 20.0 Acier

20192877

Gamme de prix
€ 3,08 - € 1,999

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20192884

Gamme de prix
€ 2,224 - € 1,448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20192839

Gamme de prix
€ 59,527 - € 38,689

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier

20192853

Gamme de prix
€ 2,387 - € 1,55

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20192280

Gamme de prix
€ 60,486 - € 45,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20192365

Gamme de prix
€ 116,719 - € 87,536

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20192341

Gamme de prix
€ 29,58 - € 19,227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier

20192976

Gamme de prix
€ 5,457 - € 3,55

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier

20193003

Gamme de prix
€ 10,435 - € 6,783

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier

20192907

Gamme de prix
€ 2,489 - € 1,622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier

20192983

Gamme de prix
€ 6,436 - € 4,182

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20192891

Gamme de prix
€ 2,764 - € 1,795

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier

20192990

Gamme de prix
€ 10,486 - € 6,814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20192334

Gamme de prix
€ 21,971 - € 14,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M36 36x72 72.0 Acier

20193249

Gamme de prix
€ 171,941 - € 128,959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M30 30x60 60.0 Acier

20193201

Gamme de prix
€ 137,241 - € 102,928

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x60
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Chape d’articulation à goupille M36 36x72 72.0 Acier

20193256

Gamme de prix
€ 171,941 - € 128,959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0