Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 107,4856 - € 119,4236 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2300.0
€ 103,4247 - € 114,9145 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2200.0
€ 73,9411 - € 82,16 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1500.0
€ 42,0926 - € 46,7721 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
850.0
€ 77,6832 - € 86,317 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1600.0
€ 79,7826 - € 88,6505 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1650.0
€ 93,1492 - € 103,4989 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2000.0
€ 124,9559 - € 138,8439 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2750.0
€ 130,1997 - € 144,6635 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2900.0
€ 112,8684 - € 125,4136 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2450.0
€ 85,4747 - € 94,9717 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1800.0
€ 97,8705 - € 108,7427 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2050.0
€ 128,2278 - € 142,4784 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2850.0
€ 178,7514 - € 198,6096 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3200.0
€ 308,4819 - € 342,761 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1950.0
€ 451,2059 - € 501,3356 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2900.0
€ 436,1558 - € 484,6219 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2800.0
€ 360,8176 - € 400,9059 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2300.0
€ 278,0296 - € 308,9187 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1750.0
€ 413,5588 - € 459,5095 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2650.0
  • sur 62
Arbre durci 10.0 2300.0 0.4 Acier inoxydable

20297107

Gamme de prix
€ 119,4236 - € 107,4856

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2200.0 0.4 Acier inoxydable

20297084

Gamme de prix
€ 114,9145 - € 103,4247

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1500.0 0.4 Acier inoxydable

20296940

Gamme de prix
€ 82,16 - € 73,9411

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 850.0 0.4 Acier inoxydable

20296810

Gamme de prix
€ 46,7721 - € 42,0926

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1600.0 0.4 Acier inoxydable

20296964

Gamme de prix
€ 86,317 - € 77,6832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1650.0 0.4 Acier inoxydable

20296971

Gamme de prix
€ 88,6505 - € 79,7826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2000.0 0.4 Acier inoxydable

20297046

Gamme de prix
€ 103,4989 - € 93,1492

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2750.0 0.4 Acier inoxydable

20297190

Gamme de prix
€ 138,8439 - € 124,9559

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2900.0 0.4 Acier inoxydable

20297220

Gamme de prix
€ 144,6635 - € 130,1997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2450.0 0.4 Acier inoxydable

20297138

Gamme de prix
€ 125,4136 - € 112,8684

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1800.0 0.4 Acier inoxydable

20297008

Gamme de prix
€ 94,9717 - € 85,4747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2050.0 0.4 Acier inoxydable

20297053

Gamme de prix
€ 108,7427 - € 97,8705

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2850.0 0.4 Acier inoxydable

20297213

Gamme de prix
€ 142,4784 - € 128,2278

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 3200.0 0.4 Acier inoxydable

20297282

Gamme de prix
€ 198,6096 - € 178,7514

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 1950.0 1.5 Acier inoxydable

20302986

Gamme de prix
€ 342,761 - € 308,4819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 2900.0 1.5 Acier inoxydable

20303174

Gamme de prix
€ 501,3356 - € 451,2059

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 2800.0 1.5 Acier inoxydable

20303150

Gamme de prix
€ 484,6219 - € 436,1558

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 2300.0 1.5 Acier inoxydable

20303051

Gamme de prix
€ 400,9059 - € 360,8176

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 1750.0 1.5 Acier inoxydable

20302948

Gamme de prix
€ 308,9187 - € 278,0296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 2650.0 1.5 Acier inoxydable

20303129

Gamme de prix
€ 459,5095 - € 413,5588

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900