Menu Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
€ 38,627 - € 64,372 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
800.0
€ 47,012 - € 78,356 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
1000.0
€ 333,56 - € 370,627 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5950.0
€ 12,801 - € 21,338 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
200.0
€ 24,256 - € 40,423 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
450.0
€ 55,417 - € 92,361 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
1650.0
€ 62,312 - € 103,856 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
1900.0
€ 214,761 - € 238,619 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3700.0
€ 330,888 - € 367,649 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5900.0
€ 248,849 - € 276,502 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4350.0
€ 262,344 - € 291,496 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4600.0
€ 286,64 - € 318,485 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5050.0
€ 295,994 - € 328,879 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5250.0
€ 309,407 - € 343,781 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5500.0
€ 85,598 - € 142,667 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
2700.0
€ 183,019 - € 203,357 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3100.0
€ 85,945 - € 143,239 Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
800.0
€ 105,774 - € 176,297 Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
1000.0
€ 173,012 - € 192,239 Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
1050.0
€ 55,712 - € 92,851 Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
500.0
  • sur 42
Arbre creux durci 25.0 800.0 0.4 Acier

20289669

Gamme de prix
€ 64,372 - € 38,627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 1000.0 0.4 Acier

20289706

Gamme de prix
€ 78,356 - € 47,012

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5950.0 0.4 Acier

20289508

Gamme de prix
€ 370,627 - € 333,56

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 200.0 0.4 Acier

20289546

Gamme de prix
€ 21,338 - € 12,801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 450.0 0.4 Acier

20289591

Gamme de prix
€ 40,423 - € 24,256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 1650.0 0.4 Acier

20288648

Gamme de prix
€ 92,361 - € 55,417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 1900.0 0.4 Acier

20288693

Gamme de prix
€ 103,856 - € 62,312

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3700.0 0.4 Acier

20289058

Gamme de prix
€ 238,619 - € 214,761

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5900.0 0.4 Acier

20289492

Gamme de prix
€ 367,649 - € 330,888

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4350.0 0.4 Acier

20289188

Gamme de prix
€ 276,502 - € 248,849

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4600.0 0.4 Acier

20289232

Gamme de prix
€ 291,496 - € 262,344

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5050.0 0.4 Acier

20289324

Gamme de prix
€ 318,485 - € 286,64

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5250.0 0.4 Acier

20289362

Gamme de prix
€ 328,879 - € 295,994

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5500.0 0.4 Acier

20289416

Gamme de prix
€ 343,781 - € 309,407

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 2700.0 0.4 Acier

20288853

Gamme de prix
€ 142,667 - € 85,598

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3100.0 0.4 Acier

20288938

Gamme de prix
€ 203,357 - € 183,019

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 800.0 0.6 Acier

20293239

Gamme de prix
€ 143,239 - € 85,945

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 1000.0 0.6 Acier

20293277

Gamme de prix
€ 176,297 - € 105,774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 1050.0 0.6 Acier

20293284

Gamme de prix
€ 192,239 - € 173,012

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 500.0 0.6 Acier

20293178

Gamme de prix
€ 92,851 - € 55,712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099