Menu Rechercher

Anu-Lok Vis épaulée - Tête cylindrique

En cours de production

Les vis à tête cylindrique à épaulement Anu-Lok présentent un épaulement cylindrique qui distingue la tête de la vis de sa section filetée. Cet épaulement est usiné avec précision pour servir de surface d'appui à la tête de vis.

Ces vis utilisent Anu-Lok 180 (AnuLok), un frein filet en nylon réutilisable qui fonctionne comme un écrou en nylon. Lors de l'installation, le frein filet se contracte pour combler l'espace entre les filetages, créant ainsi un mécanisme de maintien qui empêche la vis de se détacher en raison de vibrations ou de contraintes mécaniques.

Avec une empreinte hexagonale creuse, elles peuvent être facilement serrées ou desserrées à l'aide d'une clé hexagonale.

  • Elles conviennent à une variété d’applications, notamment l’électronique, les machines et l’automobile.
  • Les vis possèdent certaines propriétés magnétiques et sont résistantes à la corrosion.
Matière: Inox 303 avec frein filet Séries: SRP0130

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
170 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Ajouter au panier
€ 2,91 - € 4,16 Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
€ 3,00 - € 4,28 Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
6.0
4.0
1.5
5.0
€ 3,03 - € 4,33 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
3.0
5.0
2.5
8.0
€ 3,06 - € 4,37 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
€ 3,03 - € 4,33 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
€ 3,27 - € 4,67 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
18.0
5.0
2.5
8.0
€ 2,86 - € 4,08 Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
3.0
4.0
4.0
2.0
6.0
€ 2,44 - € 3,49 Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
3.0
10.0
4.0
2.0
6.0
€ 3,03 - € 4,33 Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
3.0
20.0
4.0
2.0
6.0
€ 2,86 - € 4,08 Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
3.0
5.0
4.0
2.0
6.0
€ 2,94 - € 4,20 Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
3.0
12.0
4.0
2.0
6.0
€ 2,88 - € 4,12 Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
3.0
8.0
4.0
2.0
6.0
€ 2,98 - € 4,25 Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
€ 3,29 - € 4,70 Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
25.0
4.0
1.5
5.0
€ 3,00 - € 4,28 Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
€ 3,21 - € 4,58 Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
20.0
4.0
1.5
5.0
€ 3,06 - € 4,37 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
5.0
5.0
2.5
8.0
€ 3,23 - € 4,62 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
16.0
5.0
2.5
8.0
€ 3,09 - € 4,42 Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
12.0
4.0
1.5
5.0
€ 3,56 - € 5,09 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
35.0
5.0
2.5
8.0
  • sur 9
Vis épaulée M2 3.0 2.0 Inox 303 avec frein filet

20756178

Gamme de prix
€ 4,16 - € 2,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M2 3.0 6.0 Inox 303 avec frein filet

20756215

Gamme de prix
€ 4,28 - € 3,00

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M4 5.0 3.0 Inox 303 avec frein filet

20756512

Gamme de prix
€ 4,33 - € 3,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 6.0 Inox 303 avec frein filet

20756543

Gamme de prix
€ 4,37 - € 3,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 4.0 Inox 303 avec frein filet

20756529

Gamme de prix
€ 4,33 - € 3,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 18.0 Inox 303 avec frein filet

20756611

Gamme de prix
€ 4,67 - € 3,27

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M3 4.0 4.0 Inox 303 avec frein filet

20756338

Gamme de prix
€ 4,08 - € 2,86

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 10.0 Inox 303 avec frein filet

20756383

Gamme de prix
€ 3,49 - € 2,44

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 20.0 Inox 303 avec frein filet

20756437

Gamme de prix
€ 4,33 - € 3,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 5.0 Inox 303 avec frein filet

20756345

Gamme de prix
€ 4,08 - € 2,86

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 12.0 Inox 303 avec frein filet

20756390

Gamme de prix
€ 4,20 - € 2,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 8.0 Inox 303 avec frein filet

20756376

Gamme de prix
€ 4,12 - € 2,88

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M2 3.0 4.0 Inox 303 avec frein filet

20756192

Gamme de prix
€ 4,25 - € 2,98

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M2 3.0 25.0 Inox 303 avec frein filet

20756307

Gamme de prix
€ 4,70 - € 3,29

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M2 3.0 7.0 Inox 303 avec frein filet

20756222

Gamme de prix
€ 4,28 - € 3,00

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M2 3.0 20.0 Inox 303 avec frein filet

20756291

Gamme de prix
€ 4,58 - € 3,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M4 5.0 5.0 Inox 303 avec frein filet

20756536

Gamme de prix
€ 4,37 - € 3,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 16.0 Inox 303 avec frein filet

20756604

Gamme de prix
€ 4,62 - € 3,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M2 3.0 12.0 Inox 303 avec frein filet

20756253

Gamme de prix
€ 4,42 - € 3,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M4 5.0 35.0 Inox 303 avec frein filet

20756659

Gamme de prix
€ 5,09 - € 3,56

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0