Menu Rechercher

Capes à collerette

En stock

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d1 h1 H Ajouter au panier
€ 0,183 - € 0,3972 11000 En stock
33.3 mm
Naturel
26.5 mm
19.1 mm
€ 0,4408 - € 0,4637 3994 En stock
66.6 mm
Naturel
60.2 mm
26.2 mm
€ 0,1267 - € 0,2758 6500 En stock
23.9 mm
Naturel
17.0 mm
13.5 mm
€ 0,392 - € 0,392 18778 En stock
49.3 mm
Naturel
42.0 mm
24.6 mm
€ 0,1632 - € 0,3556 46200 En stock
27.7 mm
Naturel
21.2 mm
18.3 mm
€ 0,1376 - € 0,2995 23000 En stock
21.5 mm
Naturel
13.7 mm
12.0 mm
€ 0,1209 - € 0,2412 69000 En stock
16.8 mm
Naturel
10.1 mm
9.7 mm
€ 0,2029 - € 0,4389 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
Naturel
21.7 mm
14.1 mm
€ 0,1345 - € 0,2931 28700 En stock
19.5 mm
Naturel
11.8 mm
12.0 mm
€ 0,1571 - € 0,3427 3500 En stock
27.5 mm
Naturel
19.7 mm
14.1 mm
€ 0,1209 - € 0,2633 54000 En stock
20.6 mm
Naturel
13.5 mm
13.5 mm
€ 0,1411 - € 0,3069 1000 En stock
23.5 mm
Naturel
15.7 mm
12.0 mm
€ 0,2501 - € 0,5478 6000 En stock
40.4 mm
Naturel
32.6 mm
17.5 mm
€ 0,4241 - € 0,4241 9838 En stock
54.9 mm
Naturel
48.1 mm
24.6 mm
€ 0,1481 - € 0,3235 Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
Naturel
17.7 mm
12.0 mm
€ 0,2364 - € 0,2364 1205 En stock
39.6 mm
Naturel
33.3 mm
23.6 mm
€ 0,1133 - € 0,2466 828800 En stock
13.5 mm
Naturel
9.8 mm
16.9 mm
€ 1,6629 - € 3,4921 Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Naturel
37.6 mm
19.0 mm
€ 0,0257 - € 0,04 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Jaune
9.3 mm
10.0 mm
€ 0,0549 - € 0,0854 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
Jaune
15.7 mm
12.0 mm
  • sur 3
Cape à collerette 26.5 mm 19.1 mm PEBD Naturel

10154182

Gamme de prix
€ 0,3972 - € 0,183

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 60.2 mm 26.2 mm PEBD Naturel

10154229

Gamme de prix
€ 0,4637 - € 0,4408

Niveaux de stock
3994 En stock
Caractéristiques
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 17.0 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154168

Gamme de prix
€ 0,2758 - € 0,1267

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 42.0 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154205

Gamme de prix
€ 0,392 - € 0,392

Niveaux de stock
18778 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 21.2 mm 18.3 mm PEBD Naturel

10154175

Gamme de prix
€ 0,3556 - € 0,1632

Niveaux de stock
46200 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154076

Gamme de prix
€ 0,2995 - € 0,1376

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 10.1 mm 9.7 mm PEBD Naturel

10154144

Gamme de prix
€ 0,2412 - € 0,1209

Niveaux de stock
69000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 21.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154113

Gamme de prix
€ 0,4389 - € 0,2029

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 11.8 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154069

Gamme de prix
€ 0,2931 - € 0,1345

Niveaux de stock
28700 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 19.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154106

Gamme de prix
€ 0,3427 - € 0,1571

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.5 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154151

Gamme de prix
€ 0,2633 - € 0,1209

Niveaux de stock
54000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 15.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154083

Gamme de prix
€ 0,3069 - € 0,1411

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 32.6 mm 17.5 mm PEBD Naturel

10154120

Gamme de prix
€ 0,5478 - € 0,2501

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 48.1 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154212

Gamme de prix
€ 0,4241 - € 0,4241

Niveaux de stock
9838 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 17.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154090

Gamme de prix
€ 0,3235 - € 0,1481

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 33.3 mm 23.6 mm PEBD Naturel

10154199

Gamme de prix
€ 0,2364 - € 0,2364

Niveaux de stock
1205 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 9.8 mm 16.9 mm PEBD Naturel

10154052

Gamme de prix
€ 0,2466 - € 0,1133

Niveaux de stock
828800 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 37.6 mm 19.0 mm PEBD Naturel

10154137

Gamme de prix
€ 3,4921 - € 1,6629

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 9.3 mm 13.5 mm TPE Jaune

20572044

Gamme de prix
€ 0,04 - € 0,0257

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 15.7 mm 20.2 mm TPE Jaune

20572068

Gamme de prix
€ 0,0854 - € 0,0549

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune